StarTech.com

Extensor Alargador de 1m para Cable de Alimentación de Ordenador - C14 a C13

Extienda las conexiones del cable de alimentación en hasta 1 m

ID del Producto: PXT1001M

  • Conexión de alimentación IEC-320-C14 (macho) a IEC-320-C13 (hembra)
  • Valor nominal para 250 V a 5 A
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C13
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C14
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 5 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 100 g [3.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 185 g [6.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión de alimentación de ordenador de 1 m - C14 a C13

Certificaciones