StarTech.com

Cable 14 AWG Extensor de Extensión Estándar de 90cm de Alimentación de Ordenador C14 a C13

Extienda la conexión de alimentación del servidor a una PDU en hasta 91 cm

ID del Producto: PXT100143

  • 1 conector C14, 1 conector C13
  • Valor nominal para 250 V a 15 A
  • Alambre de 2,5 mm²
  • Conforme con UL, RoHS
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C13
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C14
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 15 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 14 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 156 g [5.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 44 mm [1.7 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 29 cm [11.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 163 g [5.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión de alimentación de 91 cm 2,5 mm² - C14 a C13

Certificaciones