Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Cable de 91cm C14 a C19 de servicio pesado de 2,5mm2 para alimentación de ordenadores
Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación
ID del Producto: PXTC14C19143
- Certificado para 250V a 15A
- Alambre de 2,5 mm²
- Conforme con UL, RoHS
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprarEste cable de alimentación C14 a C19 tiene un alambre de 2,5 mm², apropiado para conexiones que requieren alta potencia, ideal para entornos de servidores de alta calidad, como enrutadores, conmutadores, unidades PDU (unidad de distribución de la alimentación), etc.
Además, es posible utilizar el cable para ampliar la extensión de su cable de alimentación en hasta 91cm, lo cual ofrece una distancia extra para colocar sus dispositivos según la configuración de su sala de servidores.
El cable de alimentación PXTC14C19143 está diseñado y fabricado por expertos, con materiales de alta calidad, avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.
Aplicaciones
- Conecte su equipo de servidor de alta potencia a un tomacorriente
- Alargue su cable de alimentación existente en 91cm
La ventaja de StarTech.com
- Máxima capacidad de control de la alimentación para dispositivos más grandes
- Fiabilidad garantizada
Números de Producto
Ingram Micro España
V933454
Esprinet
PXTC14C19143
UPC Code
065030860734
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Conductores | 3 | |
Tipo de Cable | SJT | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Alimentación IEC 60320 C14 | |
Conector B | 1 - Alimentación IEC 60320 C19 | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | UL Listed | |
Requisitos de Energía | ||
Corriente de Entrada | 15 A | |
Tensión de Entrada | 250 AC | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 14 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 0.9 m [3 ft] | |
Longitud del Producto | 0.9 m [3 ft] | |
Peso del Producto | 200 g [7.1 oz] | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 80 mm [3.1 in] | |
Ancho de la Caja | 14.5 cm [5.7 in] | |
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Longitud de la Caja | 29 cm [11.4 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 205 g [7.2 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable de 91cm grosor 2,5 mm² para alimentación de ordenadores - C14 a C19 |
Productos Relacionados
Cable 14 AWG Extensor de Extensión Estándar de 90cm de Alimentación de Ordenador C14 a C13
Extienda la conexión de alimentación del servidor a una PDU en hasta 91 cm
Cable C13 a C20 de 91cm para Alimentación de Ordenador
Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación
Cable C19 a C20 de 91cm para Alimentación de Ordenador
Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
PXTC14C19143_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.