StarTech.com

Cable de Alimentación Estándar Inglés de 1m para Ordenador Portátil - Cable BS-1363 a C7 para Laptop

Alimentación de un PC portátil mediante un enchufe eléctrico del Reino Unido

ID del Producto: PXTNB2SUK1M

  • Valor nominal para 250 V a 2,5 A
  • Conectores enteramente moldeados con alivio de tensión
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Conector(es)
Conector A 1 - BS 1363 Power (UK) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C7 (No Polarizado)
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 2.5 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 0.75mm2
Color Negro
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 113 g [4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 121 g [4.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Alimentación de 1m para Laptop con 2 Ranuras para el RU - BS-1363 a C7

Certificaciones