StarTech.com

Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

ID del Producto: SATAPOWADAP

  • Longitud de cable de 15 centímetros
  • Permite conectar un Disco Duro Serial ATA a un conector de alimentación interna estándar – SATA (15 pines) a Molex de 4 pines (LP4)
  • Brinda alimentación a su disco duro Serial ATA a través de una conexión Molex estándar desde su fuente de alimentación
  • Compatible con el estándar Serial ATA 3.0
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este adaptador cable de alimentación de 15 centímetros de Molex de 4 Pines (LP4) a SATA dispone de un conector macho de Molex de 4 Pines (LP4) y un conector de alimentación hembra SATA, permitiendo al usuario alimentar una unidad de disco duro Serial ATA desde una conexión LP4 convencional, eliminando la necesidad de actualizar la fuente de alimentación del ordenador por cuestiones de compatibilidad con el disco duro SATA.

Este adaptador de Molex a SATA cuenta con Garantía de por Vida y el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Compatible con Discos Duros Serial ATA de 2,5 y 3,5 pulgadas permite el uso de discos duros más nuevos con fuentes de alimentación más antiguas
  • Garantía de por vida y soporte técnico gratuito con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Ideal para ordenadores de sobremesa o servidores que utilizan Discos Duros Serial ATA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 8 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 12 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Adaptador de Alimentación de 6 pulgadas LP4 a SATA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
PYO2LP4SATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Adaptador Cable 30cm Divisor Molex 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo Latches
PYO2LP4LSATA
Adaptador Cable 30cm Divisor Molex 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo Latches

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra
PYO2LSATA
Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra

Agregue un conector extra de alimentación SATA para la alimentación del PC

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Adaptador Cable 30cm Divisor Molex 4 Pines LP4 a Doble SATA en Ángulo Derecho Cierre Seguridad
PYO2LP4LSATR
Adaptador Cable 30cm Divisor Molex 4 Pines LP4 a Doble SATA en Ángulo Derecho Cierre Seguridad

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable  Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra
PYO2SATA
Cable Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra

Agregue un conector de alimentación SATA a su Fuente de Alimentación

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
Cable de Alimentación de 15cm Adaptador Molex LP4 a SATA - Hembra a Macho

Conecte un disco duro IDE a un conector de alimentación Serial ATA

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable 30cm Adaptador Convertidor Molex 4 Pines a SATA - Hembra LP4 a Macho SATA Alimentación
LP4SATAFM12
Cable 30cm Adaptador Convertidor Molex 4 Pines a SATA - Hembra LP4 a Macho SATA Alimentación

Alimente un dispositivo Molex LP4 desde un conector SATA de la fuente de alimentación del ordenador

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4
LP4SATAFM
Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4

Haga funcionar un disco duro IDE a partir de una conexión de alimentación SATA.

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Adaptador Cable 15cm Alimentación SATA Ángulo a la Izquierda 15 Pines a Molex 4 Pines LP4
SATAPOWADPL
Adaptador Cable 15cm Alimentación SATA Ángulo a la Izquierda 15 Pines a Molex 4 Pines LP4

Alimente un disco duro SATA desde una conexión LP4 estándar de una fuente de alimentación

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Adaptador Cable en Y Divisor Molex 4 Pines - 2x Hembra y 1x Macho LP4 - Splitter
PYO2L
Adaptador Cable en Y Divisor Molex 4 Pines - 2x Hembra y 1x Macho LP4 - Splitter

Conecte 2 dispositivos con conexión LP4 (unidades de CD/DVD etc.) a un sólo conector LP4

1,99 € sin IVA
2,41 € con IVA

Accesorios