StarTech.com

Cable de 30cm Adaptador de Alimentación SATA a LP4 - Hembra a Macho

Alimente un dispositivo LP4 desde un conector SATA de la fuente de alimentación del ordenador

ID del Producto: LP4SATAFM12

  • 1 conector SATA
  • 1 conector hembra LP4
  • Proporciona 30 cm de cable
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Conector B 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Calibre del Conductor 18 AWG
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 304.8 mm [12 in]
Longitud del Producto 304.8 mm [12 in]
Peso del Producto 16 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 9 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 21 g [0.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de cable de alimentación SATA a LP4 de 30 cm - H/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4
LP4SATAFM
Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4

Haga funcionar un disco duro IDE a partir de una conexión de alimentación SATA.

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
Cable de Alimentación de 15cm Adaptador Molex LP4 a SATA - Hembra a Macho

Conecte un disco duro IDE a un conector de alimentación Serial ATA

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA