StarTech.com

Cable adaptador de alimentación PCI Express de 6 pines a 8 pines

Conecte una clavija estándar de alimentación PCI Express de 6 pines al conector de 8 pines de las tarjetas gráficas ATI y NVidia

ID del Producto: PCIEX68ADAP

  • 1 conector hembra de alimentación PCIe de 6 pines
  • 1 conector macho de alimentación PCIe de 8 pines
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación PCI Express (6 pines, v 1.x) Hembra
Conector B 1 - Alimentación PCI Express (8 pines, v 2.x) Macho
Características Físicas
Color Amarillo
Longitud del Producto 155 mm [6.1 in]
Peso del Producto 14 g [0.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 17 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 19 g [0.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja Cable adaptador de alimentación PCI Express de 6 pines a 8 pines

Certificaciones