StarTech.com

Cable de Extensión de Alimentación PCI Express de 6 pines - 8 pulgadas

Extienda el alcance de la conexión de la fuente de alimentación de una tarjeta de video PCI Express

ID del Producto: PCIEPOWEXT

  • Conectores de alimentación PCIe de 6 pines de gran durabilidad
  • Ayuda a reducir la tensión física del cable y eliminar la torsión en la conexión de la fuente de alimentación de tarjeta gráfica PCIe
  • Diseño de cable delgado y flexible, y a la vez durable
  • Fácil de usar y de instalar
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación PCI Express (6 pines, v 1.x) Hembra
Conector B 1 - Alimentación PCI Express (6 pines, v 1.x) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 203.2 mm [8 in]
Longitud del Producto 203.2 mm [8 in]
Peso del Producto 16 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 21 g [0.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Alimentación PCI Express de 8 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 20cm Extensión Alargador Alimentación Corriente Placa Base ATX12V 4 Pines P4 - Macho a Hembra
ATXP4EXT
Cable 20cm Extensión Alargador Alimentación Corriente Placa Base ATX12V 4 Pines P4 - Macho a Hembra

Extienda el alcance del conector de la fuente de alimentación ATX12V de su CPU en hasta 8 pulgadas

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA