Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable de 30cm de Extensión de Alimentación Corriente Molex LP4 - 4 pines Macho a Hembra

ID del Producto: LP4POWEXT12

Extienda las conexiones de alimentación LP4 en hasta 30 cm

Características
  • 1 conector de alimentación Molex (LP4) macho

  • 1 conector de alimentación Molex (LP4) hembra

  • Proporciona 30 cm de cable

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
3,99 € EUR sin IVA
4,79 € con IVA

ID: LP4POWEXT12

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El cable de extensión LP4POWEXT12 viene con dos conectores de alimentación Molex de 4 pines, uno macho y uno hembra, y ofrece 30 cm de extensión, con lo cual puede extender sus conexiones de alimentación LP4 y situar sus dispositivos (por ejemplo, disco duro, unidad de DVD-ROM, tarjeta de expansión, etc.) según sea necesario dentro de la caja del sistema.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este extensor de alimentación LP4 interno de 30 cm está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Sitúe los dispositivos donde sea necesario en la caja del ordenador, con una conexión de alimentación extendida
  • Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
  • Brinda flexibilidad en la colocación de cables y dispositivos LP4 cuando se actualizan o montan sistemas
  • Extiende la distancia de conexión de sus dispositivos Molex de 4 pines en 30 cm
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex) Macho
Conector B 1 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 84 mm [3.3 in]
Ancho del Producto 244 mm [9.6 in]
Calibre del Conductor 18 AWG
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 304.8 mm [12 in]
Longitud del Producto 304.8 mm [12 in]
Peso del Producto 20 g [0.7 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 25 g [0.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión de alimentación LP4 de 30 cm
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.