StarTech.com

Cable de 30cm de Extensión de Alimentación Corriente LP4 - 4 pines Macho a Hembra

Extienda las conexiones de alimentación LP4 en hasta 30 cm

ID del Producto: LP4POWEXT12

  • 1 conector de alimentación LP4 macho
  • 1 conector de alimentación LP4 hembra
  • Proporciona 30 cm de cable
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 8.4 cm [3.3 in]
Ancho del Producto 24.4 cm [9.6 in]
Calibre del Conductor 18 AWG
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 304.8 mm [12 in]
Longitud del Producto 304.8 mm [12 in]
Peso del Producto 17 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 22 g [0.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión de alimentación LP4 de 30 cm

Certificaciones