Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable Adaptador Divisor Splitter SATA a LP4 de Alimentación con 2 Conectores SATA - Splitter LP4 a 2x SATA
Agregue una conexión de alimentación SATA y LP4 a una única conexión SATA de la fuente de alimentación
ID del Producto: PYOLP42SATA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este cable divisor de alimentación SATA también incluye un conector de alimentación LP4 extra.
El cable divisor de alimentación SATA se enchufa a una conexión individual de alimentación SATA y se distribuye en dos conectores hembra de alimentación SATA y un conector LP4: se agrega una conexión de alimentación LP4 y una SATA, sin tener que actualizar la unidad PSU o limitar el número de unidades instaladas según la disponibilidad de la conexión de alimentación.
La ventaja de StarTech.com
- Divida una conexión de alimentación SATA en dos conexiones de alimentación SATA y una conexión de alimentación LP4
- Fácil de utilizar e instalar
- Respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com
Aplicaciones
Forma económica de agregar conectores de alimentación a una fuente de alimentación
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V931793 | |
UPC Code | 065030835480 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector | |
Conector B | 1 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex) Hembra | |
2 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma) | ||
Características Físicas | ||
Longitud del Cable | 150 mm [5.9 in] | |
Longitud del Producto | 150 mm [5.9 in] | |
Peso del Producto | 21 g [0.7 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable divisor de alimentación SATA a LP4 con 2x SATA |
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- PYOLP42SATA_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.