StarTech.com

Cable Cargador 50cm Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® sin desorden ni estorbo de cables

ID del Producto: USB2ADC50CMR

  • 1x conector Dock Apple (30 pines) acodado y escalonado
  • 1x conector USB ‘A’ macho
  • Ofrece un cable de 50 cm
Ver otros
  • Conectores de alta calidad, adecuados para realizar conexiones y desconexiones frecuentes desde/a su iPod®, iPhone® o iPad®
  • Compatible con todos los conectores dock Apple® (30 pines)
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
11,99 € EUR sin IVA
14,51 € EUR con IVA

General

El cable USB para iPhone®, iPod® y iPad® (50 cm), USB2ADC50CMR dispone de un Conector Dock Apple® (30 pines) en ángulo recto que posiciona el cable de tal manera que permite acceder fácilmente a dispositivos digitales móviles iOS, tanto en modo vertical como horizontal, incluso mientras se está cargando.

Además, el cable USB a iPhone dispone de un Conector Dock Apple escalonado especialmente fabricado y diseñado por StarTech.com. A diferencia de los conectores comunes, este exclusivo conector escalonado se puede conectar al iPhone, iPod o iPad, incluso cuando el dispositivo está en la funda, evitando la molestia de tener que quitarla cada vez que lo va a cargar/sincronizar.

Este cable duradero ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida de Startech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de conector Dock Apple® de 30 pines (de 50 cm, en ángulo izquierdo) a USB (USB2ADC50CML), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo derecho, pero permite conectar el iPhone, iPod o iPad en dirección opuesta.

La ventaja de StarTech.com

  • Permite el acceso sin límite de distancia corta a un iPhone®, iPod® o iPad®, en modo vertical u horizontal, incluso mientras se carga
  • Con nuestro exclusivo conector dock Apple® escalonado, usted puede dejar el dispositivo móvil compatible con iOS en la funda mientras se está cargando
  • Diseño portátil que reduce el desorden causado por un exceso de cables

Aplicaciones

Es posible enviar mensajes de texto, trabajar o jugar en su iPhone®, iPod® o iPad®, incluso mientras se está cargando, sin que el cable estorbe sus movimientos

Cargue sus dispositivos Apple® desde un ordenador, un cargador de pared USB o desde un cargador para coche equipado con USB

Ideal para reemplazar un cable USB dañado o gastado de su iPhone/iPod/iPad

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 0.5 m [1.6 ft]
Longitud del Producto 0.5 m [1.6 ft]
Peso del Producto 0 kg [0 lb]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB Acodado para iPhone®, iPod® y iPad® 0.5 m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad
USB2ADC1MR
Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® sin estorbo de cables

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA
Cable Cargador 2m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Izquierdo 30 Pines a USB iPod iPhone iPad
USB2ADC2ML
Cable Cargador 2m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Izquierdo 30 Pines a USB iPod iPhone iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® a distancias más largas, sin que el cable estorbe

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA