StarTech.com

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector 30 Pin Acodado Abajo de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® desde su soporte de pared o individual, sin estorbo de cables

ID del Producto: USB2ADC1MD

  • 1 conector Apple® Dock (30 pines) escalonado en ángulo inferior
  • 1 conector USB 'A' macho
  • Conectores de alta calidad, resistentes a la conexión/desconexión frecuente de dispositivos iPhone, iPod o iPad
Ver otros
  • Compatible con todos los conectores de cable Apple Dock de 30 pines existentes
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
11,99 € EUR sin IVA
14,51 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 26 mm [1 in]
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Ángulo recto a inferior
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 22 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 20 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 15 cm [5.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 20 cm [7.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 70 g [2.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB de 1 m en ángulo inferior para iPhone, iPod e iPad

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Cargador 2m Conector Dock Connector 30 Pin Acodado Abajo de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad
USB2ADC2MD
Cable Cargador 2m Conector Dock Connector 30 Pin Acodado Abajo de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® desde su soporte de pared o individual, sin estorbo de cables

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad
USB2ADC1MR
Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® sin estorbo de cables

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA