StarTech.com

Cable Cargador 2m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Izquierdo 30 Pines a USB iPod iPhone iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® a distancias más largas, sin que el cable estorbe

ID del Producto: USB2ADC2ML

  • 1x conector Dock Apple (30 pines) escalonado y acodado a la izquierda
  • 1x conector USB ‘A’ macho
  • Cable de alta calidad de 0,25 mm² de sección (AWG 24)
Ver otros
  • Ofrece un cable de 2 m
  • Conectores de alta calidad, adecuados para realizar conexiones y desconexiones frecuentes desde/a su iPod®, iPhone® o iPad®
  • Compatible con todos los conectores dock Apple® (30 pines)
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
18,99 € EUR sin IVA
22,98 € EUR con IVA

General

El cable USB para iPhone®, iPod® y iPad® USB2ADC2ML (2 m) incluye un conector Apple® Dock (30 pines) en ángulo izquierdo que permite situar el cable de manera que se pueda acceder fácilmente a un dispositivo digital móvil con iOS disponible, tanto en modo vertical, como horizontal, incluso mientras se carga.

El diseño de este cable USB a iPhone más largo, de 2 metros, permite utilizarlo sin el límite de una distancia corta y con la máxima potencia de carga.

Además, el cable USB a iPhone incluye un conector Apple Dock escalonado de fabricación exclusiva, diseñado por StarTech.com. A diferencia de un conector convencional, este exclusivo conector escalonado se enchufa al dispositivo iPhone, iPod o iPad, incluso cuando está dentro de su funda, lo cual evita tener que quitar dicha funda cada vez que se ejecute la función de sincronización/carga.

Este cable duradero ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida de Startech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de conector Dock Apple® de 30 pines (de 2 m, en ángulo derecho) a USB (USB2ADC2MR), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo izquierdo, pero permite conectar el iPhone, iPod o iPad en dirección opuesta.

La ventaja de StarTech.com

  • Permite el acceso sin límite de distancia corta a un iPhone®, iPod® o iPad®, en modo vertical u horizontal, incluso mientras se carga
  • Con nuestro exclusivo conector dock Apple® escalonado, usted puede dejar el dispositivo móvil compatible con iOS en la funda mientras se está cargando
  • Permite más flexibilidad al cargar un dispositivo digital móvil con iOS disponible: hasta 2 metros de distancia del cargador.

Aplicaciones

Es posible enviar mensajes de texto, trabajar o jugar en su iPhone®, iPod® o iPad®, incluso mientras se está cargando, sin que el cable estorbe sus movimientos

Cargue sus dispositivos Apple® desde un ordenador, un cargador de pared USB o desde un cargador para coche equipado con USB

Ideal para reemplazar un cable USB dañado o gastado de su iPhone/iPod/iPad

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 48 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB Acodado a la Izquierda para iPhone® / iPod® / iPad® 2 m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Cargador 50cm Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad
USB2ADC50CMR
Cable Cargador 50cm Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® sin desorden ni estorbo de cables

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA
Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad
USB2ADC1MR
Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Derecho 30 Pines a USB iPod iPhone iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® sin estorbo de cables

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto