StarTech.com

Cable 1m Lightning con LED Indicador de Carga a USB para iPod iPhone iPad - Negro

Ahora puede saber cuando su iPhone, iPod o iPad se ha cargado completamente

ID del Producto: USBLTL1MB

  • Sepa cuando su iPhone, iPad o iPod ha terminado de cargarse, gracias a un LED rojo que indica que su dispositivo se está cargando, y LED verde que indica que su dispositivo está completamente cargado
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
23,99 € EUR sin IVA
29,03 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Ahora puede saber cuando sus dispositivos móviles Apple han terminado de cargarse, sin tener que acceder a ellos para verificarlo. Este cable de carga Lightning incluye un indicador LED que permite saber cuando ha finalizado la carga completa de sus dispositivos móviles.

Ahora ya no tiene que adivinar si ha terminado la carga de su dispositivo

El cable de carga incluye un indicador visual que le permite saber el estado de carga de su dispositivo móvil, para que no tenga ninguna duda ni sobre la carga ni sobre si ha conectado el cable correctamente.

El indicador LED, situado en la parte lateral del conector Lightning, se enciende cuando el cable está conectado a su dispositivo y, al mismo tiempo, al cargador USB o puerto USB. La luz roja indica que su iPhone, iPad o iPod continúa en carga; la luz verde indica que su dispositivo ha terminado de cargarse.

Lleve consigo un cable extra cuando viaje o se desplace

Reemplace el cable incluido con su dispositivo o guárdelo como accesorio complementario para llevarlo en la bolsa o mochila de transporte de su ordenador portátil al viajar o desplazarse.

Mantenga su dispositivo dentro de su funda

Ya no tiene que quitar la funda de su teléfono o de su tablet cada vez que cargue o sincronice su dispositivo. Este cable incluye un conector Lightning delgado que se puede enchufar a su dispositivo incluso cuando el dispositivo tiene puesta la funda protectora.

El cable USBLTL1MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Aplicaciones

Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles equipados con Lightning

Ideal como reemplazo del cable incluido en un dispositivo o como cable extra al viajar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1000 mm [39.4 in]
Peso del Producto 22 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 44 g [1.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Lightning de 1 metro con indicador LED de carga inteligente

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT1MW
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT1MB
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul
USBLT1MBL
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 1m USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT1MBR
Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 1m USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT15CMW
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT30CMW
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 2m Lightning de 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT2MW
Cable de 2m Lightning de 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT3MW
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Blanco
USBLTM1MWH
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Blanco

Cree conexiones elegantes y estables con sus dispositivos Apple

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Blanco
USBLT1MWS
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Blanco

Cargue o sincronice dispositivos equipados con Apple® Lightning, incluso cuando están dentro de su funda

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable de 1m Lightning Acodado a USB - Blanco
USBLT1MWR
Cable de 1m Lightning Acodado a USB - Blanco

Cargue o sincronice su iPhone, iPod o iPad sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 2m Lightning acodado a la derecha
USBLT2MWR
Cable de 2m Lightning acodado a la derecha

Cargue o sincronice su iPhone, iPod o iPad a distancias más largas, sin que el cable estorbe

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Negro
USBLTM1MBK
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Negro

Cree conexiones elegantes y estables con sus dispositivos Apple

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT15CMB
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Negro
USBLT1MBS
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Negro

Cargue o sincronice dispositivos equipados con Apple® Lightning, incluso cuando están dentro de su funda

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT2MB
Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT3MB
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA
Cable de 30cm  USB a Lightning Rizado para Apple  iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMW
Cable de 30cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad

Cargue su iPad o iPhone sin removerlo de su montura de coche

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMW
Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad

Cargue su iPad o iPhone sin removerlo de su montura de coche

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Amarillo
USBLT1MYL
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Amarillo

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Rosa
USBLT1MPK
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Rosa

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Verde
USBLT1MGN
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Verde

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT30CMB
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBCLT30CMB
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el coche, mediante este cable en espiral de 30 cm

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBCLT60CMB
Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el coche, mediante este cable en espiral de 60 cm

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Cable 1m Lightning con LED Indicador de Carga a USB para iPod iPhone iPad - Negro
USBLTL1MB
Cable 1m Lightning con LED Indicador de Carga a USB para iPod iPhone iPad - Negro

Ahora puede saber cuando su iPhone, iPod o iPad se ha cargado completamente

23,99 € sin IVA
29,03 € con IVA
Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 2m USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT2MBR
Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 2m USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® a distancias más largas, sin que el cable estorbe

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable Adaptador Blanco Micro USB a Conector Apple Lightning de 8 Pines para iPhone / iPod / iPad
USBUBLTW
Cable Adaptador Blanco Micro USB a Conector Apple Lightning de 8 Pines para iPhone / iPod / iPad

Carga o sincronización de un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Blanco
USBUBLTADPW
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Blanco

Cargue o sincronice un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Negro
USBUBLTADPB
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Negro

Cargue o sincronice un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

12,99 € sin IVA
15,72 € con IVA
Cable Adaptador Lightning de 8 Pin a Micro USB B USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBUBLTB
Cable Adaptador Lightning de 8 Pin a Micro USB B USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga o sincronización de un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Negro
LTUB1MBK
Cable de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Negro

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Cable Trenzado de 1m USB a Lightning USB-C y Micro USB - Cable Cargador para Teléfono Móvil iPhone iPad Tablet
LTCUB1MGR
Cable Trenzado de 1m USB a Lightning USB-C y Micro USB - Cable Cargador para Teléfono Móvil iPhone iPad Tablet

Cargue o sincronice su dispositivo móvil Apple Lightning, USB Type-C o Micro-USB mediante el uso de un solo cable

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Cable Adaptador de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Blanco
LTUB1MWH
Cable Adaptador de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Blanco

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Cable de 1m Lightning, Dock de 30 pines o Micro USB a USB - Color Negro
LTADUB1MB
Cable de 1m Lightning, Dock de 30 pines o Micro USB a USB - Color Negro

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA

Accesorios