StarTech.com
Producto Futuro

Cable de 1m Lightning a USB en Ángulo Acodado - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Blanco

Cable Lightning Durable | Reforzado con Fibra de Aramida | con Alivio de Tensión Extra Largo

ID del Producto: RUSBLTMM1MWR

  • Cargue sus dispositivos con un cable diseñado para no estorbar y fabricado para soportar su rutina diaria
  • A prueba de tensión debida a tiranteces frecuentes, este cable Lightning está reforzado con fibra de aramida
  • El reductor extendido de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°.
Ver otros
  • Disfrute de conexiones flexibles gracias a este cable Lightning con certificado MFi y suave revestimiento TPE
  • Con protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), este cable Lightning de servicio pesado tiene un revestimiento metálico que protege la placa de circuitos
21,99 € EUR sin IVA
26,61 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 26.1 mm [1 in]
Calibre del Conductor 22/32 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector En ángulo
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 15 g [0.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 75 mm [3 in]
Longitud de la Caja 16 cm [6.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Lightning de 1m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m USB a Lightning  - Certificado MFi de Apple - Blanco
RUSBLTMM1M
Cable de 1m USB a Lightning - Certificado MFi de Apple - Blanco

Cable Lightning Durable | con Fibra de Kevlar® Aramid | con Protección para Interferencia Electromagnética | con Recubrimiento TPE

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 2m USB a Lightning - Certificado MFi - Blanco
RUSBLTMM2M
Cable de 2m USB a Lightning - Certificado MFi - Blanco

Cable Lightning Durable | con Fibra Aramid | con Alivio de Tensión Extra-Largo

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable de 2m USB a Lightning - Certificado MFi - Negro
RUSBLTMM2MB
Cable de 2m USB a Lightning - Certificado MFi - Negro

Cable Lightning Durable | con Fibra Aramid | con Alivio de Tensión Extra-Largo

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable de 1m USB a Lightning  - Certificado MFi de Apple - Negro
RUSBLTMM1MB
Cable de 1m USB a Lightning - Certificado MFi de Apple - Negro

Cable Lightning Durable | con Fibra Aramid | Alivio de Tensión Extra Largo

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1m Lightning a USB en Ángulo Acodado - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Negro
RUSBLTMM1MBR
Cable de 1m Lightning a USB en Ángulo Acodado - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Negro

Cable Lightning Durable | Reforzado con Fibra de Aramida | con Alivio de Tensión Extra Largo

21,99 € sin IVA
26,61 € con IVA
Cable de 2m Lightning a USB en Ángulo Acodado - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Blanco
RUSBLTMM2MWR
Cable de 2m Lightning a USB en Ángulo Acodado - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Blanco

Cable Lightning Durable | Reforzado con Fibra de Aramida | con Alivio de Tensión Extra Largo

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
Cable de 2m Lightning a USB en Ángulo Acodado - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Negro
RUSBLTMM2MBR
Cable de 2m Lightning a USB en Ángulo Acodado - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Negro

Cable Lightning Durable | Reforzado con Fibra de Aramida | con Alivio de Tensión Extra Largo

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA