StarTech.com

Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad

Cargue su iPad o iPhone sin removerlo de su montura de coche

ID del Producto: USBCLT60CMW

  • Flexible diseño rizado, perfecto para cargar su iPad o iPhone con el cargador de su coche
  • El diseño compacto permite su portabilidad dentro de cualquier bolsa
17,99 € EUR sin IVA
21,77 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28/30 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 0.6 m [2 ft]
Longitud del Producto 0.6 m [2 ft]
Peso del Producto 20 g [0.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 21 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 15.1 cm [5.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 20.2 cm [8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 67 g [2.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable blanco, rizado de 60cm USB a Lightning para iPhone/iPad/iPod

Certificaciones