StarTech.com

Cargador de Coche con Conector Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4,2 A

Carga simultánea de dos tabletas iPad®, en el coche

ID del Producto: USBLT2PCARW

  • 1x cable Lightning de carga de 2,1 A
  • 1x puerto USB 2.0 de 2,1 A
  • Diseño compacto
44,99 € EUR sin IVA
54,44 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - Encendedor de Cigarrillos de Automóvil (AUX 12V)
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Corriente de Entrada 2.2 ~ 1.2A
Tensión de Entrada 12 ~ 24 DC
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 35 mm [1.4 in]
Color Blanco
Longitud del Cable 10 cm [3.9 in]
Longitud del Producto 34 cm [13.4 in]
Peso del Producto 52 g [1.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 40 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 81 mm [3.2 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 64 g [2.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cargador Lightning para coche, con puerto adicional USB de carga - Alta potencia de 21 vatios / 4,2 Amp

Certificaciones

Productos Relacionados

Cargador USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17 Watt / 3,4 A)
USB2PCARBK
Cargador USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17 Watt / 3,4 A)

Permite la carga simultánea en un coche de un tablet y un teléfono móvil

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro
USBUB2PCARB
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro

Cargue dos tablets simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Negro
USB2PCARBKS
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Negro

Cargue dos tablets simultáneamente en el coche

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Blanco
USB2PCARWHS
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Blanco

Cargue dos tablets simultáneamente en el coche

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cargador Blanco USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17W / 3,4A)
USB2PCARWH
Cargador Blanco USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17W / 3,4A)

Permite la carga simultánea, en un coche, de un tablet y un teléfono móvil

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Cargador de Coche con Cable Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt  / 4,2A
USBLT2PCARB
Cargador de Coche con Cable Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4,2A

Cargue dos tablets iPad simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cargador de Coche con Conector Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt  / 4,2 A
44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA

Accesorios