StarTech.com

Cable de 0,8m Thunderbolt 3 USB-C (40Gbps) - Compatible con Thunderbolt y USB - USB Tipo C

Cable Thunderbolt™ 3 USB-C™ | con Entrega de Alimentación de 100W | con 4K Doble | Certificado para Thunderbolt

ID del Producto: TBLT34MM80CM

  • Este cable con certificación Thunderbolt le ofrece rendimiento y compatibilidad Thunderbolt 3
  • Aproveche las increíbles tasas de transferencia de datos de hasta 40Gbps cuando esté conectado a dispositivos Thunderbolt 3
  • Disfrute de asombrosa resolución mediante la conexión con una pantalla 5K o dos monitores 4K UHD
Ver otros
  • Compatible con replicador de puertos y, al mismo tiempo, alimentación del ordenador portátil, con un solo cable
  • Configure fácilmente el trabajo en red P2P entre varios ordenadores portátiles equipados con Thunderbolt 3
43,99 € EUR sin IVA
53,23 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho
Conector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 12.3 mm [0.5 in]
Color Negro
Longitud del Cable 0.8 m [2.6 ft]
Longitud del Producto 0.8 m [2.6 ft]
Peso del Producto 35 g [1.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 21.9 cm [8.6 in]
Longitud de la Caja 12.7 cm [5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Thunderbolt 3 de 0,8m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m Thunderbolt 3 USB C (40 Gbps) - Cable Compatible con Thunderbolt y USB
TBLT3MM1MA
Cable de 1m Thunderbolt 3 USB C (40 Gbps) - Cable Compatible con Thunderbolt y USB

Cable Thunderbolt™ 3 USB-C™ | 4K dual o 5K total | Certificación Thunderbolt

86,99 € sin IVA
105,26 € con IVA
Cable de 0,5m Thunderbolt 3 USB-C (40Gbps) - Compatible con Thunderbolt y USB
TBLT34MM50CM
Cable de 0,5m Thunderbolt 3 USB-C (40Gbps) - Compatible con Thunderbolt y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos cuatro veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo doble de 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Cable de 1m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB
TBLT3MM1M
Cable de 1m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Cable de 2m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB
TBLT3MM2M
Cable de 2m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Cable de 0,5m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C
TBLT34MM50CW
Cable de 0,5m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C

Suministre una velocidad de transferencia de datos cuatro veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo doble de 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Cable de 1m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C
TBLT3MM1MW
Cable de 1m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Cable de 2m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C
TBLT3MM2MW
Cable de 2m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA