StarTech.com

Cable de 1,8m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 3.0

Alimente sus dispositivos USB Type-C situados a distancias más largas

ID del Producto: USB315C5C6

  • Certificación USB-IF
  • Ofrece hasta 5 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de su ordenador portátil equipado con USB-C
  • Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt™ 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
33,99 € EUR sin IVA
41,13 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K a 60Hz
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 100W
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 12 mm [0.5 in]
Calibre del Conductor 21 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 85 g [3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 93 g [3.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m USB-C USB 3.0 Certificado con Entrega de Potencia
USB315CC2M
Cable de 2m USB-C USB 3.0 Certificado con Entrega de Potencia

Cargue, sincronice y alimente sus dispositivos USB Type-C

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA