StarTech.com

Cable Adaptador de 2m USB-C a Micro USB-B - USB 2.0

Cargue y sincronice sus dispositivos USB 2.0 Micro-B desde un puerto USB-C anfitrión, a través de distancias más largas

ID del Producto: USB2CUB2M

  • Conexiones sencillas a través de un conector USB Type-C reversible que se conecta a los dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
24,99 € EUR sin IVA
30,24 € EUR con IVA

General

Este cable USB-C™ a Micro-B le permite cargar y sincronizar un dispositivo móvil USB 2.0 Micro-USB desde un ordenador portátil equipado con USB Type-C™. También puede cargar su dispositivo mediante un cargador USB-C de pared, de coche o una batería de carga, o conectarse a una unidad externa Micro-USB para hacer fácilmente copias de seguridad de sus datos.

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles a través de distancias más largas

Este cable de 2 metros le ofrece la longitud que necesita para evitar restricciones de distancia y mantenerse conectado. Puede cargar y sincronizar su dispositivo móvil Micro-USB, casi en cualquier entorno. Incluso cuando esté tomando notas en una sala de juntas, poniéndose al día con su correo electrónico en la habitación de un hotel o leyendo en una cafetería, la conexión con su dispositivo móvil permitirá que llegue hasta su ordenador o cargador de pared, de forma más confortable.

Sitúe sus dispositivos USB 2.0 donde sea necesario

También puede utilizar el cable USB-C a Micro-USB para hacer copias de seguridad de datos en una unidad externa Micro-USB 2.0, desde su ordenador portátil equipado con USB-C o Thunderbolt™ 3.

El cable más largo le permite organizar su escritorio para ajustarse a sus requisitos, ya que puede conectar su dispositivo a hasta 2 metros de distancia de su ordenador.

El cable USB2CUB2M de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, con fiabilidad garantizada.

Aplicaciones

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Micro-USB 2.0 desde un ordenador equipado con USB-C o Thunderbolt 3

Cargue sus dispositivos Micro-USB con un cargador USB-C de pared, de coche o una batería de carga

Haga copias de seguridad de sus datos en un disco externo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 22/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 58 g [2 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 58 g [2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a Micro-B

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 50cm USB-C a Micro USB-B - USB 2.0
USB2CUB50CM
Cable Adaptador de 50cm USB-C a Micro USB-B - USB 2.0

Cargue y sincronice sus dispositivos USB 2.0 Micro-B desde un puerto USB-C anfitrión, sin marañas de cables

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Cable Adaptador de 1m USB-C a Micro B - USB 2.0 Type-C
USB2CUB1M
Cable Adaptador de 1m USB-C a Micro B - USB 2.0 Type-C

Cargue y sincronice sus dispositivos USB 2.0 Micro-B desde un puerto USB-C anfitrión

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA