StarTech.com

Paquete de 50 Soportes para Montaje de Placas Base en Cajas de Ordenadores - 6-32 a M3

Sujete firmemente una placa base al gabinete de un ordenador con estos tornillos de rosca # 6-32 y M3

ID del Producto: SCREWNUTM

11,99 € EUR sin IVA
14,51 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Patrón del Cabezal Hex (barrel)
Tipo(s) de Rosca #6-32 x 4mm (outer)
M3 (inner)
Características Físicas
Materiales Latón
Peso del Producto 55 g [1.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 92 mm [3.6 in]
Cantidad de Paquetes 50
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 57 g [2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Elementos de sujeción #6-32 a M3

Certificaciones