StarTech.com

Paquete de 50 Tornillos Negros Moleteados de Metal 6-32 de 5/16 Pulgadas para Caja de Ordenador - Tornillos de Mano

Añada tornillos #6-32 de ajuste manual para acceder al gabinete de un ordenador sin necesidad de usar herramientas

ID del Producto: SCREWTHUMB

12,99 € EUR sin IVA
15,72 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Patrón del Cabezal Knurled Thumb / Phillips
Tipo(s) de Rosca #6-32 x 5/16in
Características Físicas
Longitud del Producto 8 mm [0.3 in]
Peso del Producto 123 g [4.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 125 g [4.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - tornillo

Certificaciones