Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Alfombrilla Magnética para Proyectos - 24cm x 27cm
Alfombrilla Magnética para Herramientas y Hoja de Borrado en Seco | con Marcador
ID del Producto: STMAGMAT
- Mantenga sus reparaciones electrónicas organizadas, mediante este tablero magnético profesional (de 2,2mm de grosor)
- La superficie magnética mantiene los tornillos diminutos y otras piezas pequeñas en un solo lugar y en orden
- Puede hacer anotaciones, como la ubicación de un tornillo, en la superficie, ya que permite el borrado en seco (se incluye rotulador)
- Práctico tamaño para uso portátil: 24cm x 27cm
- Superficie de fácil limpieza
A veces las mejores soluciones son las más sencillas, como este tablero magnético para proyectos, con superficie de borrado en seco y que permite mantener fácilmente tornillos y otras piezas pequeñas organizadas. Es una herramienta ideal para el ensamblaje o reparación de smartphones, ordenadores portátiles, cajas de unidad de disco, cámaras tipo dron, dispositivos de robótica de factor de forma pequeño u otros dispositivos electrónicos pequeños.
Mantenga sus proyectos de reparación organizados, desde principio a fin
Ahora, cuando tenga que instalar o desinstalar dispositivos, puede mantener sus piezas en orden. Los tornillos y otras piezas pequeñas se mantienen en un lugar del tablero para herramientas ligeramente magnético, lo cual evita extravíos o errores.
Escriba notas para mejorar su eficiencia
El tablero para reparaciones electrónicas también funciona como tablero magnético de borrado en seco, lo cual le permite hacer anotaciones del proyecto para mantener un seguimiento de todo (se incluye el rotulador). Puede anotar la ubicación de los tornillos, a fin de ahorrar tiempo en reparaciones y actualizaciones.
Práctico tamaño
Tablero magnético para proyectos de 24cm x 27cm que constituye una forma eficaz de superficie de trabajo, con grosor de 2,2mm. Su tamaño compacto funciona bien para uso de tipo portátil o fijo.
Superficie duradera y de fácil limpieza
El tablero para reparaciones electrónicos, hecho de goma magnética y superficie superior de PVC de color blanco, es duradero y su superficie permite la escritura/borrado fácilmente.
Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Herramienta esencial para el ensamblaje o reparación de portátiles, docking stations, cámaras tipo dron u otros dispositivos electrónicos pequeños.
- Ideal para los talleres de reparaciones de productos informáticos
Números de Producto
Ingram Micro España
V934577
UPC Code
065030884099
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 5 Years | |
Requisitos Ambientales | ||
Temperatura de Almacenamiento | -6°C to 55°C (42.8°F to 131°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 2.200 | |
Ancho del Producto | 270.000 | |
Color | Blanco | |
Longitud del Producto | 24 cm [9.4 in] | |
Peso del Producto | 600.000 | |
Tipo de Gabinete | Magnetic Rubber and PVC | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 2.5 mm [0.1 in] | |
Ancho de la Caja | 330 mm [13 in] | |
Longitud de la Caja | 250 mm [9.8 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 600 g [21.2 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Tablero magnético para proyectos | |
1 - Rotulador de borrado en seco | ||
1 - Guía Rápida de Inicio |
Soporte de Producto
Manuales
-
STMAGMAT_QSG.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
STMAGMAT_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.