StarTech.com

Ventilador de Repuesto para Caja de Ordenador 50x10mm con Conector TX3 y LP4 - Rodamiento de Bolas Recirculantes Ball Bearing

Enfriamiento adicional para el chasis con este ventilador de rodamiento de bolas de 50mm

ID del Producto: FAN5X1TX3

  • Los rodamientos de doble bola del ventilador de enfriamiento aumentan la circulación del aire, la fiabilidad y la durabilidad
  • El pin del tacómetro del conector TX3 de la placa base le indica al sistema el estado operativo del ventilador
  • Incluye un adaptador TX3 a LP4
8,99 € EUR sin IVA
10,88 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
MTBF 50.000 horas
Nivel de Ruido <23 dBA
RPM 4500
Velocidad de Flujo de Aire 8.63 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 1.08W
Corriente de Entrada 90mA
Tensión de Entrada 12 DC
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -10 to 80
Características Físicas
Altura del Producto 5 cm [2 in]
Ancho del Producto 10 mm [0.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 50 mm [2 in]
Peso del Producto 19 g [0.7 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 66 mm [2.6 in]
Longitud de la Caja 11.5 cm [4.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 41 g [1.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador de caja con rodamiento de bola de 50mm
1 - Cable Adaptador de 3 pines a LP4 Molex

Certificaciones

Productos Relacionados

60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 60x10mm - Conector TX3

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 60mm

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 60x20mm - Conector TX3

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 60mm

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA

Accesorios