StarTech.com

Ventilador de Repuesto para Caja de Ordenador 90x25mm con Conector TX3 - Rodamiento Doble de Bolas Recirculantes Ball Bearing

Enfriamiento adicional para el chasis con este ventilador de 90mm con un alto flujo de aire

ID del Producto: FAN9X25TX3H

  • Diseño de rodamiento de bolas doble
  • Conector de 3 pines con cable de tacómetro
  • Funcionamiento a alta velocidad, 2600 RPM
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
Nivel de Ruido 33 dBA
RPM 2600
Velocidad de Flujo de Aire 48.43 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 2.52 W Max
Corriente de Entrada 0.21 A
Tensión de Entrada 12 DC
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -10 to 80
Características Físicas
Altura del Producto 9.2 cm [3.6 in]
Ancho del Producto 25 mm [1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 92 mm [3.6 in]
Peso del Producto 108 g [3.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 18.6 cm [7.3 in]
Ancho de la Caja 26 mm [1 in]
Longitud de la Caja 15.7 cm [6.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador para caja de 90mm
4 - Tornillos de Montaje

Certificaciones