StarTech.com

Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

ID del Producto: SVA5H2NEUA

  • Compatible con una gama de dispositivos que requieren 5 voltios y 2 amperios (o menos) de potencia y un conector de barril tipo H
  • Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación
24,99 € EUR sin IVA
30,24 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.4 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Características Físicas
Altura del Producto 6.5 cm [2.5 in]
Ancho del Producto 39 mm [1.5 in]
Longitud del Producto 1.3 m [4.3 ft]
Peso del Producto 100 g [3.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 58 mm [2.3 in]
Ancho de la Caja 87 mm [3.4 in]
Longitud de la Caja 10.3 cm [4.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 178 g [6.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, AU)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Alimentación CD - 12V - 6,5A - Barril DIN de 4 Pines
SVA12DN4NEUA
Adaptador de Alimentación CD - 12V - 6,5A - Barril DIN de 4 Pines

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

73,99 € sin IVA
89,53 € con IVA
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A
SVA5M3NEUA
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A
SVA9M2NEUA
Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A

Reemplace su cable de alimentación de 12V CC (1,5A), con una conexión fiable

21,99 € sin IVA
26,61 € con IVA

Accesorios