StarTech.com

Adaptador de Alimentación DC de 20V para Docking Stations DK30A2DH / DK30ADD - 2A

Fuente de Alimentación DC de Repuesto o Reemplazo | 20 Voltios | 2 Amperios | Conector Tipo Barril N

ID del Producto: SVA20N2NEUA

  • Adaptador de alimentación de repuesto para los replicadores de puertos para ordenador portátil DK30A2DH y DK30ADD ordenador portátil de StarTech.com
  • Reemplace un adaptador de alimentación extraviado o adquiera uno extra para los modelos DK30A2DH o DK30ADD
  • Compatible con una gama de dispositivos que requieren 20 voltios y 2 amperios (o menos) de potencia y un conector de barril tipo N
  • Mantenga sus dispositivos esenciales en funcionamiento gracias a este adaptador de alimentación extra
33,99 € EUR sin IVA
41,13 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 40W
Corriente de Entrada 1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Características Físicas
Altura del Producto 4.3 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Longitud del Cable 1219 mm [48 in]
Longitud del Producto 75 mm [3 in]
Peso del Producto 137 g [4.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10.3 cm [4.1 in]
Ancho de la Caja 29.5 cm [11.6 in]
Longitud de la Caja 38 cm [15 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)

Certificaciones

Accesorios