StarTech.com

Ancla para Cable con Candado - de Acero - Punto de Anclaje para Ordenador Portátil

Ancla para Cable de Sobremesa | Incluye Tornillos de Instalación | con Superficie Adhesiva

ID del Producto: LTANCHOR

  • Ayuda a proteger su ordenador portátil, replicador de puertos u otro dispositivo contra robos, agregando un punto de anclaje para un cable con candado
  • Evite robos mediante este duradero cable de acero
  • Fácil de instalar en superficies macizas, mediante los tornillos incluidos y el parche adhesivo
Ver otros
  • Compatible con cables con candado que utilizan una combinación o una llave
  • El poco espacio que requiere facilita su colocación para fijar y proteger su dispositivo
21,99 € EUR sin IVA
26,61 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 2.8 cm [1.1 in]
Ancho del Producto 44 mm [1.7 in]
Color Plata
Longitud del Producto 45.8 mm [1.8 in]
Peso del Producto 61 g [2.2 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 27.8 mm [1.1 in]
Ancho de la Caja 13 cm [5.1 in]
Longitud de la Caja 223 mm [8.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Punto de anclaje de acero
2 - Tornillos unidireccionales para madera
1 - Toallita con alcohol
1 - Almohadilla abrasiva
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones