StarTech.com

Candado con Cable para Portátil - con Traba de Ranura (Tipo K) - con Llave

Cable de Seguridad Portátil | con Cable de Acero de 2m

ID del Producto: LTLOCKKEY

  • Proteja su ordenador portátil u otro dispositivo contra robo, gracias a este cable con candado de apertura con llave
  • Fácil de utilizar con una mano, gracias a su botón de aseguramiento y su unión de cable con giro de 360 grados
  • Compatible con ordenadores portátiles, replicadores de puertos, monitores, proyectores u otro equipo informático que tenga una ranura Kensington® de bloqueo ("K-Slot", en inglés)
Ver otros
  • No es necesario recordar ninguna combinación, ya que se proporcionan dos llaves idénticas
  • Cable de acero con revestimiento de vinilo, resistente a las manipulaciones (diámetro de 4,4mm), que garantiza su durabilidad y refuerzo
39,99 € EUR sin IVA
48,39 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 32 mm [1.3 in]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 2 m [6.7 ft]
Peso del Producto 130 g [4.6 oz]
Tipo de Gabinete Zinc Alloy
Información de la Caja
Altura de la Caja 22.3 cm [8.8 in]
Ancho de la Caja 4 mm [0.2 in]
Longitud de la Caja 13 cm [5.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 145 g [5.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Candado de seguridad para ordenador portátil
2 - Llaves
1 - Sujetacables de gancho y bucle
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones