Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Adaptador Conversor USB 3.0 a SATA para Disco Duro de 2,5 y 3,5in Pulgadas con OTB - Convertidor

ID del Producto: USB3S2SATA3

Fácil conexión, transferencia y copia de seguridad de datos de una unidad SATA de 2,5" o 3,5 " con un PC o portátil mediante USB 3.0

Características
  • Interfaz del host compatible con SuperSpeed USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps

  • Soporte para unidades de disco duro SATA de 2,5" y 3,5" y unidades SSD (unidades de estado sólido)

  • Totalmente conforme con las especificaciones para SATA III y USB 3.0 rev 1.0

Más Características . . .
  • Botón OTB (copia de seguridad mediante un solo botón) en software incluido

  • Retrocompatible con unidades SATA I/II

  • Compatible con UASP

  • Indicador LED de Encendido/Actividad

  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

KINYO AMAZES OFDEES TPOES
ESPES
Disponible en
44,99 € EUR sin IVA
53,99 € con IVA

ID: USB3S2SATA3

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El adaptador/conversor USB 3.0 a SATA, modelo USB3S2SATA3, conecta una unidad (sin caja) SATA de disco duro (DD) o de estado sólido (SSD) de 2,5" o 3,5" (6Gbps) a un ordenador, a través de USB 3.0 SuperSpeed.

Este adaptador es retrocompatible con unidades host USB 2.0, así como unidades SATA I/II, lo cual evita tener que conectar con una caja o base dock de disco duro (DD) y lo convierte en la herramienta perfecta para la rápida conexión con una unidad SATA (sin caja), a fin de recuperar o hacer una copia de seguridad de los datos hacia/desde la unidad.

El adaptador USB 3.0/SATA III incluye una útil función integrada de copia de seguridad ("Backup") que, al utilizarla conjuntamente con el sencillo software incluido, ejecuta dicha función tras pulsar un solo botón.

El adaptador USB 3.0/SATA funciona con equipos Windows®, Linux y Mac®, y no requiere la instalación de controladores: una verdadera solución plug-and-play, avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Se ahorra tiempo al acceder al contenido de la unidad, gracias a la velocidad de conexión USB 3.0
  • Fácil copia de seguridad con un solo botón (OTB), mediante el software incluido
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Fácil conexión y acceso a los datos de una unidad HDD o SSD de 2,5" o 3,5 " mediante SuperSpeed USB 3.0
  • Recuperación de los datos de una unidad sin necesidad de conexión interna con la unidad
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1051E
Interfaz USB 3.0
Soporta LBA 48-bit
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB
Compatibilidad con UASP
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Sistema de ordenador host con puerto USB disponible (USB 3.0 recomendado)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Ámbar - Alimentación (color entero) / Actividad (parpadeante)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5
Corriente de Entrada 0.6A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento 20°C ~ 60°C (68°F ~ 140°F)
Temperatura Operativa 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 21.6 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 47.3 mm [1.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 69.4 mm [2.7 in]
Peso del Producto 32.7 g [1.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 354 g [12.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor USB 3.0 a SATA
1 - Cable USB 3.0 A a B
1 - Adaptador de Alimentación Universal
3 - Enchufe Adaptador (USA/RU/UE)
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Caja de Disco Duro  HDD de 3,5
SAT3510BU3

Caja de Disco Duro HDD de 3,5" SATA externo USB 3.0 con Ventilador - Negro

Copie y transfiera datos con velocidad SuperSpeed USB 3.0

61,99 € sin IVA
74,39 € con IVA

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

56,99 € sin IVA
68,39 € con IVA

Caja de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32

Caja de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

30,99 € sin IVA
37,19 € con IVA

Cables USB 3.0 (1)

Cabezal Bracket de  2 puertos USB 3.0 SuperSpeed con conexión a Placa Base
USB3SPLATE

Cabezal Bracket de 2 puertos USB 3.0 SuperSpeed con conexión a Placa Base

Agregue 2 puertos hembra USB 3.0 a la parte posterior de su ordenador

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA

Tarjetas USB 3.0 (4)

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
PEXUSB3S4V

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un ordenador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

58,99 € sin IVA
70,79 € con IVA

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S11

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de un ordenador portátil

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

Tarjeta Adaptador ExpressCard/54 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S254F

Tarjeta Adaptador ExpressCard/54 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Incorpore dos puertos USB 3.0 de montaje empotrado a una laptop equipada con ExpressCard

59,99 € sin IVA
71,99 € con IVA

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP
ECUSB3S22

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP

Incorpore 2 puertos USB 3.0 a una laptop a través de una ranura ExpressCard

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.