StarTech.com

Conversor Adaptador Conector IDE ATA a 2 Puertos de Disco Duro SATA Datos - Convertidor

Conecte 2 discos duros SATA a una placa base o tarjeta IDE

ID del Producto: PATA2SATA2

  • Compatible con la revisión 1.0 de la especificación SATA
  • Soporta controladores (IDE) Ultra ATA 100/133 PATA
  • No requiere controladores ni software
18,99 € EUR sin IVA
22,98 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este Kit Adaptador de Disco Duro IDE a SATA ofrece una manera simple de instalar discos duros Serial ATA a través de un puerto IDE disponible - una solución eficaz y económica para usar discos SATA más nuevos en un ordenador antiguo o en un ordenador que tenga todas las conexiones SATA en uso.

Este puente de dos canales permite no sólo conectar dos discos duros SATA de alta velocidad sin incurrir en el gasto y esfuerzo que implicaría actualizar la placa base IDE (Parallel ATA), sino también minimizar el espacio requerido por las conexiones del cable IDE - ayudando a mejorar el flujo de aire dentro de la carcasa y optimizar el rendimiento del sistema.

Además, el Adaptador de Placa Base IDE a SATA incluye un conector de alimentación y cables de datos SATA para asegurar una actualización a SATA sin inconvenientes.

*NOTA: Para conectar con una fuente de alimentación, las unidades de disco duro SATA requieren alimentación SATA. Si la fuente de alimentación de su ordenador no incluye un conector SATA de alimentación, se requiere el adaptador de alimentación SATAPOWADAP LP4 macho a serial ATA de 15 cm.

La ventaja de StarTech.com

  • Conecte hasta 2 dispositivos SATA a través de IDE sin necesidad de instalar ningún controlador ni descargar software
  • Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite convertir discos duros SATA nuevos y conectarlos a placas base más antiguas equipadas solamente con IDE

Una opción ideal para técnicos que suelen trabajar con sistemas más antiguos que soportan sólo IDE

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
ID del Conjunto de Chips SunplusIT - SPIF223A
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA I (1.5 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
2 - SATA (7 pines, datos) Conector
Conectores del Host 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Características Físicas
Altura del Producto 11 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 45.5 mm [1.8 in]
Longitud del Producto 54 mm [2.1 in]
Peso del Producto 12.7 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor IDE a SATA
1 - Cable Adaptador de Alimentación LP4 Molex a SP4
2 - Cable SATA
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas Solo Datos
IDE2SAT25
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas Solo Datos

Conecte un dispositivo SATA en una placa base o tarjeta IDE

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas
IDE2SAT
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas

Conecte su disco SATA a una placa base IDE

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA

Accesorios