StarTech.com

Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 - Conversor para SSD U.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD U.2

Agregue rendimiento U.2 PCIe NVMe SSD a su ordenador de sobremesa o servidor, mediante la conexión de una unidad U.2 SSD a una interfaz anfitrión M.2 PCIe x4

ID del Producto: M2E4SFF8643

  • Amplíe el rendimiento de su sistema agregando una unidad de disco SSD U.2 PCIe NVMe de nivel empresarial a su ordenador o servidor
  • El adaptador es compatible con una unidad de disco SSD M.2 PCIe (NVMe y AHCI), con conector Mini-SAS HD SFF-8643
  • Interfaz anfitrión M.2 PCIe x4
Ver otros
  • Compatible con las normas PCIe actuales y retrocompatible con versiones anteriores
  • Configuración rápida y fácil con soporte nativo en múltiples sistemas operativos
42,99 € EUR sin IVA
52,02 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz M.2 PCIe (x4 PCIe)
Tipo de Bus PCI Express
Unidades Compatibles U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8643)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - SFF-8643 (36 pin, x4 PCIe Gen 3)
Conectores del Host 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR 15% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 21 mm [0.8 in]
Color Rojo
Longitud del Producto 63 mm [2.5 in]
Peso del Producto 8 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 17 cm [6.7 in]
Longitud de la Caja 14.2 cm [5.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 74 g [2.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - tarjeta adaptadora de unidades de disco duro
1 - tornillo de montaje de adaptador
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador PCI Express x4 a SFF-8643 para SSD U.2 NVMe PCIe
PEX4SFF8643
Tarjeta Adaptador PCI Express x4 a SFF-8643 para SSD U.2 NVMe PCIe

Agregue almacenamiento de nivel empresarial y alto rendimiento a su ordenador o servidor, mediante la conexión de una unidad SSD PCIe U.2 de 2,5"

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Tarjeta Adaptador PCI Express M.2 a U.2 SFF8639 para SSD NVMe M.2 - Conversor para SSD M.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD M.2
U2M2E125
Tarjeta Adaptador PCI Express M.2 a U.2 SFF8639 para SSD NVMe M.2 - Conversor para SSD M.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD M.2

Agregue el rendimiento rápido de una unidad SSD M.2 NVMe a su ordenador de sobremesa o servidor, mediante la conversión de una unidad a través de una interfaz compatible con U.2 (SFF-8643) de su placa base

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5
PEX4SFF8639
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5"

Instale una unidad de disco SSD U.2 NVMe de 2,5" en su ordenador de sobremesa o servidor, mediante el uso de una ranura de expansión PCIe

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID
25S22M2NGFFR
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID

Instale dos unidades SSD M.2 en una bahía de 2,5" para crear almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Tarjeta Controladora M.2 PCI Express para 2 SSD
PEX2M2
Tarjeta Controladora M.2 PCI Express para 2 SSD

Agregue dos unidades SATA SSD de próxima generación y de factor de forma M.2 (NGFF) a su ordenador, a través de PCI Express

95,99 € sin IVA
116,15 € con IVA
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

29,99 € sin IVA
36,29 € con IVA
Panel Frontal para Bahía de 3,5 Pulgadas con 4  Bahías M.2 NGFF  4 Puertos SATA y 1 Puerto SATA de Alimentación
35S24M2NGFF
Panel Frontal para Bahía de 3,5 Pulgadas con 4 Bahías M.2 NGFF 4 Puertos SATA y 1 Puerto SATA de Alimentación

Mejore su sistema mediante el montaje de cuatro discos SSD M.2 basados en SATA en una bahía de 3,5”

65,99 € sin IVA
79,85 € con IVA
Adaptador PCI Express x4 a M.2 para SSD
PEX4M2E1
Adaptador PCI Express x4 a M.2 para SSD

Conecte una unidad SSD PCIe M.2 (NVMe o AHCI) a su ordenador, a través de PCI Express, para acceso ultrarrápido

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA de montaje en ranura PCI o PCI-E  - Conversor NGFF de Unidad SSD
S32M2NGFFPEX
Adaptador SSD M.2 a SATA de montaje en ranura PCI o PCI-E - Conversor NGFF de Unidad SSD

Instale una unidad M.2 NGFF SSD en su ordenador de sobremesa, mediante una conexión anfitrión SATA estándar

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Caja Adaptador  M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
SM21BMU31C3
Caja Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III
PEXM2SAT3422
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III

Agregue dos unidades SSD de próxima generación con factor de forma M.2, así como dos puertos SATA a su ordenador, a través de PCI Express

115,99 € sin IVA
140,35 € con IVA

Accesorios