StarTech.com

Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

ID del Producto: USB312SAT3CB

  • Obtenga acceso rápido y temporal a sus datos mediante este cable adaptador USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
  • Se conecta con unidades SSD/DD SATA de 2,5", sin que se requieran accesorios
  • Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
Ver otros
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
  • Retrocompatible con dispositivos USB 3.0, 2.0 y 1.x
25,99 € EUR sin IVA
31,45 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM
Compatibilidad con UASP
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 40% a 50% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 45 mm [1.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 51.5 cm [20.3 in]
Peso del Producto 30.5 g [1.1 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 19.8 cm [7.8 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 56 g [2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB 3.1 a DD SATA de 2,5"
1 - Guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C
USB31CSAT3CB
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C

Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" al puerto USB-C de su ordenador portátil

31,99 € sin IVA
38,71 € con IVA
Cable Adaptador USB 3.1 USB-C de 10Gbps para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - USB Tipo C
USB31C2SAT3
Cable Adaptador USB 3.1 USB-C de 10Gbps para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - USB Tipo C

Conecte una unidad de SSD/DD SATA de 2,5" o 3,5" a su ordenador equipado con USB-C, mediante este cable adaptador USB 3.1

67,99 € sin IVA
82,27 € con IVA
Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP
USB312SAT3
Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" o 3,5" | Portátil

54,99 € sin IVA
66,54 € con IVA
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps
USB3S2ESATA3
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps

Conexión de un dispositivo de almacenamiento eSATA a un puerto USB 3.0 de un ordenador portátil o de sobremesa

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A
USB2SATAIDE
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A

Conecte rápida y fácilmente discos duros SATA y/o IDE a través de un puerto USB 2.0

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Cable SATA a USB con UASP
USB3S2SAT3CB
Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" | USB 3.0 | Portátil

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A
USB3SSATAIDE
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Conexión de un disco duro SATA o IDE de 2,5" / 3,5" a través de un puerto USB 3.0

49,99 € sin IVA
60,49 € con IVA

Accesorios