StarTech.com

Caja Disco Duro Externo 2 Bahías de 3,5" SATA III USB 3.0 UASP RAID JBOD eSATA con Ventilador - Negro

Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3,5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

ID del Producto: S3520BU33ER

  • Soporte para UASP (especificación para protocolo SCSI con conexión, revisión 1.0)
  • Conexión anfitrión eSATA o USB
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Ver otros
  • RAID de hardware
  • Compatibilidad con plug-and-play
  • Bahía de unidad dual
  • Ventilador integrado
128,99 € EUR sin IVA
156,08 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 2
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS562
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz eSATA
USB 3.0
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 40 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de discos duros de hasta 4 TB 7200 RPM
Compatibilidad con UASP
Modos RAID Soportados BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
MTBF 30.000 horas
RAID
Soporta Hot Swap
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host eSATA (7 pines, datos) Hembra
USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación de la caja
1 - LED de actividad de la unidad 1
1 - LED de actividad de la unidad 2
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 8.5 cm [3.3 in]
Ancho del Producto 11.3 cm [4.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 17.6 cm [6.9 in]
Peso del Producto 620 g [21.9 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 cm [5.5 in]
Ancho de la Caja 18 cm [7.1 in]
Longitud de la Caja 25.6 cm [10.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 kg [3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja RAID HDD USB 3.0/eSATA
1 - Cable eSATA
1 - Cable USB 3.0
1 - adaptador universal de alimentación (NA,UE,RU)
1 - Juego de patas de goma
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja Disco Duro Externo 4 Bahías de 3,5
S3540BU33E
Caja Disco Duro Externo 4 Bahías de 3,5" SATA III USB 3.0 UASP eSATA con Ventilador - Negro

Permite la conexión externa de cuatro unidades de disco duro SATA III de 3,5" a un ordenador a través de USB 3.0, con UASP o eSATA

257,99 € sin IVA
312,17 € con IVA
Caja Externa de 4 Bahías para Discos Duros HDD  de 3,5
SAT35401U
Caja Externa de 4 Bahías para Discos Duros HDD de 3,5" SATA/SAS 1U 19" Pulgadas de Montaje en Rack

Permite convertir cuatro unidades SATA/SAS de 3,5” en una solución de montaje en estante 1U con conectividad externa Mini SAS

471,99 € sin IVA
571,11 € con IVA

Accesorios