Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCaja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP
ID del Producto: S3510SMU33
- Compatible con las especificaciones de transporte para unidades UASP
- Duradera y liviana caja de aluminio
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps
- Retrocompatible con la interfaz USB 2.0 anfitrión de alta velocidad, con tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Indicador LED de Encendido/Actividad
- Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
La caja de disco duro USB 3.0, modelo S3510SMU33, permite conectar una unidad SATA de 3,5" a través de un puerto USB disponible.
Con soporte para UASP, cuando esta caja se conecta con un controlador host con capacidad de UASP, puede transferir datos un 70% más rápido que con el estándar USB 3.0 convencional. Esto le permite aprovechar todo el potencial de los discos duros SATA III.
La caja HDD es una solución versátil para aumentar la capacidad de almacenamiento/copia de seguridad de un ordenador, debido a su compatibilidad de discos duros SATA I/II/III de hasta 4 TB de capacidad. Adicionalmente, está fabricada con aluminio de alta calidad y tiene un diseño elegante en color plateado que ofrece un aspecto elegante en cualquier aplicación.
Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad S3510SMU33 soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.
La caja HDD USB 3.0, modelo S3510SMU33, está respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Rendimiento mejorado con UASP
Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.
Al mismo pico de velocidad, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en el uso de los recursos del procesador.
Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).
La ventaja de StarTech.com
- Ahorro de tiempo, gracias a que se efectúan las transferencias de archivos hasta un 70% más rápido que con USB 3.0 tradicional cuando se utiliza con un anfitrión que soporta UASP
- Máxima durabilidad, gracias al chasis de aluminio
Aplicaciones
Conectividad USB 3.0 (UASP) para aprovechar mejor los nuevos modelos de ordenadores portátiles y de sobremesa
Una unidad de disco duro SATA de gran capacidad se puede convertir en una unidad portátil de almacenamiento externo
Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para ordenadores de sobremesa, laptops o netbooks
Permite actualizar una caja para disco duro USB 2.0 en una más rápido con conexión USB 3.0
Permite agregar almacenamiento adicional a casi cualquier sistema de ordenador con USB disponible
Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red
Se pueden recuperar datos de una unidad SATA de generación anterior, o bien convertir la unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V932859 | |
Esprinet | S3510SMU33 | |
UPC Code | 065030852241 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Unidades | 1 | |
ID del Conjunto de Chips | ASMedia - ASM1153 | |
Instalación de la Unidad | Fijo | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Tamaño de la Unidad | 3.5in | |
Unidades Compatibles | SATA | |
Ventilador(es) | No | |
Rendimiento | ||
Capacidad Máxima de la Unidad | Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 4TB de 5400 RPM | |
Compatibilidad con UASP | Sí | |
RAID | No | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad | 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma) | |
Conectores del Host | 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB disponible | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Alimentación y actividad | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 2 A | |
Consumo de Energía | 24 | |
Corriente de Entrada | 0.6 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa) |
|
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 115.4 mm [4.5 in] | |
Ancho del Producto | 31.4 mm [1.2 in] | |
Color | Plata | |
Longitud del Producto | 191.5 mm [7.5 in] | |
Peso del Producto | 324 g [11.4 oz] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio y Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.8 kg [1.7 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Caja de disco duro HDD SATA III de 3,5" USB 3.0 | |
1 - Kit de Tornillos | ||
1 - Adaptador de alimentación universal (Norteamérica / Reino Unido / UE) | ||
1 - Cable USB 3.0 | ||
1 - Soporte de disco duro HDD | ||
1 - Manual del producto |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro
Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP
Caja de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio
Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido
Accesorios
Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP
Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro
Conecte sus dispositivos con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad
Cable Certificado 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro
Conecte sus dispositivos con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad
Cable 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro
Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
Cable 3m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro
Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de un ordenador portátil
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP
Incorpore 2 puertos USB 3.0 a una laptop a través de una ranura ExpressCard
Tarjeta Adaptador ExpressCard/54 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
Incorpore dos puertos USB 3.0 de montaje empotrado a una laptop equipada con ExpressCard
Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets
Dos puertos USB 3.0 adicionales a través de una ranura Mini PCI Express
Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 2 puertos - Hub Concentrador Interno
Agregue 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un ordenador mediante una ranura PCI
Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos con Conector LP4 SATA - Hub Concentrador Interno
Agregue 4 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un ordenador mediante una ranura PCI
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación SATA
Añada dos puertos USB 3.0 a su ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un ordenador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
S3510xMU33.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- S3510SMU33_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Cómo
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.