StarTech.com

Caja de Disco Duro Externa USB 3.0 de 2,5" Pulgadas SATA para uso con SAT2510U3REM

Convierta una unidad SATA HDD/SSD de 2,5" en una unidad USB 3.0 y, al mismo tiempo, una caja adicional o de reemplazo para el SAT2510U3REM

ID del Producto: SAT2510U3S

  • Caja extra de disco duro de 2,5" para el estante móvil SAT2510U3REM
  • Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para hasta 5 Gbps de ancho de banda
  • Índice de inflamabilidad de UL 94 V-0
Ver otros
  • Fabricado en aluminio asegurando su durabilidad
  • Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta unidades de discos duros (HDD) de 2,5 pulgadas y unidades de estado sólido (SSD)
56,99 € EUR sin IVA
68,96 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

La caja SAT2510U3S para unidades de disco duro de 2,5" para SAT2510U3REM es una caja extra para unidades SATA que se puede utilizar con el estante móvil/de sistema para copia de seguridad extraíble SAT2510U3REM, lo cual simplifica la extracción/rotación de las unidades, y además es retrocompatible con el modelo USB 2.0 SAT2510U2REM.

Esta caja para unidades SATA 2,5" permite la conectividad de unidades SATA nativas (compatible con SATA 6 Gbps) cuando están instaladas dentro del sistema de copia de seguridad SAT2510U3REM, pero además ofrece conectividad SuperSpeed USB 3.0 (hasta 5 Gbps de ancho de banda de datos) cuando se usa externamente.

La ventaja de StarTech.com

  • Cajas extra para el estante móvil SAT2510U3REM que permiten el intercambio entre varias unidades de disco
  • Conexión externa a través de USB 3.0, con hasta 5 Gbps de ancho de banda para el rápido acceso a datos almacenados
  • Protección de las unidades de disco conectadas externamente a la bahía SAT2510U3REM

Aplicaciones

Uso de varias unidades de disco duro con la misma instalación de la bahía SAT2510U3REM, lo cual permite el almacenamiento o rotación de las copias de seguridad

Para profesionales que trabajen con archivos muy grandes que tengan que usarlos entre ordenadores o ubicaciones diferentes

Profesionales que necesitan acceso preferencial a los datos de su oficina mientras están de viaje

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz SATA
USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
MTBF 100,000 Hrs
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Conector
1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación/actividad (verde)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15.9 mm [0.6 in]
Altura Máxima de la Unidad 9.5 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 79.1 mm [3.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 132.8 mm [5.2 in]
Peso del Producto 122 g [4.3 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja SATA de 2,5" para el modelo SAT2510U3REM
1 - Cable USB 3.0 A a Micro-B
1 - Kit de Tornillos

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32
Caja de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Preguntas frecuentes

Cómo

Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:

  1. Haga clic en el icono Apple.
  2. Haga clic en Acerca de este Mac.
  3. Haga clic en Más información o Informe del sistema.
  4. Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.

Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo.  Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.

Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.