Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 2,5in Pulgadas con Unidades Virtuales ISO

ID del Producto: S2510BU3ISO

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” se convierte en tres unidades ópticas virtuales, o bien en una solución portátil de almacenamiento USB 3.0

Características
  • Se utiliza para montar unidades ROM virtuales o como solución de almacenamiento externo

  • Emulación ISO basada en hardware

  • Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para hasta 5 Gbps de ancho de banda

Más Características . . .
  • No requiere software ni controladores

  • Admite discos duros SATA 2,5" de hasta 9,5 mm de altura

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES MISCES AMAZES OFDEES TPOES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
34,99 € EUR sin IVA
41,99 € con IVA

ID: S2510BU3ISO

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La emulación de unidades ISO es una solución ideal para ordenadores que no tienen unidades ópticas (por ejemplo, los Ultrabook™, los netbook). Mediante la emulación ISO basada en hardware, la caja de disco duro HDD USB 3.0 de ISO virtual, modelo S2510BU3ISO, permite crear y montar de forma sencilla hasta 3 diferentes imágenes ROM virtuales de discos Blu-ray/DVD/CD, lo cual garantiza el máximo rendimiento y, al mismo tiempo, evita las molestias y los gastos al adquirir complicado software para unidades ISO virtuales.

Esta caja permite convertir prácticamente cualquier unidad HDD (de disco duro) SATA de 2,5" o unidad SSD (unidad de estado sólido) en una unidad ROM virtual externa a través de un puerto USB (rendimiento óptimo con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Esta caja soporta unidades de disco duro de gran volumen (hasta 2 TB) y también permite duplicar su capacidad como caja de unidad de disco duro externo estándar que se puede utilizar para aprovechar al máximo las capacidades de ampliación del almacenamiento y de copia de seguridad.

La caja HDD de ISO virtual S2510BU3ISO está avalada por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Rápida emulación ISO basada en hardware, independiente de la plataforma, que no requiere la instalación de software o de controlador
  • SuperSpeed USB 3.0 que permite hasta 5 Gbps de ancho de banda proporcionando transferencias de datos más rápidas. Sigue siendo compatible con sistemas USB 2.0
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Útil en entornos de servicio de asistencia para instalar/volver a crear imágenes de software y de sistemas operativos en ordenadores que no tienen unidades ópticas (por ejemplo, Ultrabooks, Netbooks)
  • Almacenamiento de hasta 3 archivos ISO de aplicaciones instaladas frecuentemente, a fin de facilitar la portabilidad
  • Permite expandir la capacidad de almacenamiento de un sistema mediante una unidad externa para realizar copias de respaldo/archivos
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips Fujitsu - MB86C311
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad 2TB
Compatibilidad con UASP No
Soporta Hot Swap No
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB 3.0 Mini B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Para la funcionalidad ISO, la unidad debe estar configurada a MBR y tener una partición NTFS formateada
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 o 2.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - HDD
1 - iSO_1
1 - iSO_2
1 - iSO_3
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5-90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 16 mm [0.6 in]
Altura Máxima de la Unidad 9.5 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 135 mm [5.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 78 mm [3.1 in]
Peso del Producto 75 g [2.6 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 180 g [6.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja HDD USB 3.0 a disco duro SATA de 2,5" con ISO
1 - Cable USB 3.0 de 78 cm
1 - Funda Protectora
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Caja de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32

Caja de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

30,99 € sin IVA
37,19 € con IVA

Cables USB 3.0 (5)

Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXT1M

Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional

8,99 € sin IVA
10,79 € con IVA

Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
USB3SEXT1MBK

Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional

8,99 € sin IVA
10,79 € con IVA

Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Sobremesa - Macho a Hembra USB A
USB3SEXT5DSK

Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Sobremesa - Macho a Hembra USB A

Extienda un puerto USB 3.0 situado en la parte trasera del ordenador a su escritorio

13,99 € sin IVA
16,79 € con IVA

Cable 1,8m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
USB3SEXT6BK

Cable 1,8m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1,8 m adicionales

9,99 € sin IVA
11,99 € con IVA

Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXTAA6

Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en 1,8 m adicionales

9,99 € sin IVA
11,99 € con IVA

Tarjetas USB 3.0 (7)

Tarjeta Adaptador ExpressCard/54 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S254F

Tarjeta Adaptador ExpressCard/54 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Incorpore dos puertos USB 3.0 de montaje empotrado a una laptop equipada con ExpressCard

59,99 € sin IVA
71,99 € con IVA

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP
ECUSB3S22

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP

Incorpore 2 puertos USB 3.0 a una laptop a través de una ranura ExpressCard

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 2 puertos - Hub Concentrador Interno
PCIUSB3S22

Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 2 puertos - Hub Concentrador Interno

Agregue 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un ordenador mediante una ranura PCI

81,99 € sin IVA
98,39 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos con Conector LP4 SATA - Hub Concentrador Interno
PCIUSB3S4

Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos con Conector LP4 SATA - Hub Concentrador Interno

Agregue 4 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un ordenador mediante una ranura PCI

91,99 € sin IVA
110,39 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
PEXUSB3S11

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
PEXUSB3S4V

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un ordenador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

58,99 € sin IVA
70,79 € con IVA

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S11

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de un ordenador portátil

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.