StarTech.com
Descontinuado

Caja Carcasa Disco Duro Externo RAID 2 Bahías sin Bandeja HDD 3,5 SATA USB 3.0 Ventilador

Conecte dos discos duros SATA extraíbles a través de una única conexión USB 3.0

ID del Producto: SAT3520U3R

  • Diseño sin bandeja: los discos de 3,5 pulgadas no se instalan en una bandeja ni en el chasis/ marco del gabinete
  • Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed que soporta velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
  • Soporte RAID: 0, 1, BIG (Concatenación), JBOD
Ver otros
  • Retrocompatible con sistemas USB 2.0; viene listo para usar inmediatamente
  • Ventilador de 55mm
  • Puertas con sistema de bloqueo
  • Indicadores LED de Encendido y Actividad
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
0,00 € EUR sin IVA
0,00 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El Gabinete para Disco Duro Sin Bandeja USB 3.0 a Doble SATA de 3,5 pulgadas, SAT3520U3R permite agregar almacenamiento externo en forma fácil y rápida, convirtiendo dos discos SATA internos de 3,5 pulgadas en un disco duro externo. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con hasta 4TB por bahía) para mejorar significativamente las funciones de almacenamiento o para realizar copias de seguridad de su ordenador.

El gabinete para disco duro consta de un sistema sin bandeja que elimina la necesidad de instalar y ajustar el disco duro en el gabinete o la bandeja contribuyendo a una rápida y fácil instalación o extracción.

El uso de la interfaz USB 3.0 SuperSpeed, que es hasta 10 veces más rápida que la anterior USB 2.0, permite realizar copias de seguridad y transferir archivos de gran tamaño más rápido que nunca. No obstante, el gabinete sigue siendo compatible con sistemas USB 2.0 más antiguos. Con funciones RAID integradas (0, 1, BIG, y JBOD), las dos unidades se pueden combinar para proporcionar velocidad, redundancia o capacidad, o bien se pueden usar como unidades independientes según las necesidades del usuario.

La ventaja de StarTech.com

  • Tecnología USB 3.0 SuperSpeed para proporcionar rápido acceso al almacenamiento externo, sin dejar de ser compatible con USB 2.0
  • Innovador diseño de gabinete sin bandeja permite instalar o extraer discos duros rápida y fácilmente
  • Soporte integrado para los modos RAID 0 1 IBOD y de Concatenación para satisfacer la mayoría de las necesidades personales/empresariales

Aplicaciones

Añade almacenamiento externo fácilmente transferible entre diferentes sistemas informáticos

Permite ampliar la capacidad de almacenamiento de un sistema de factor de forma pequeño/embebido o de una laptop utilizando un disco duro externo

Añade capacidad de almacenamiento externo a estaciones de edición de videos o de fotos, contribuyendo a facilitar el trabajo con archivos de gran tamaño.

Permite realizar copias de seguridad/almacenamiento de archivos extra por lo que resulta ideal para profesionales de IT

Convierte discos duros SATA disponibles en almacenamiento externo adicional

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS551
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 55 mm
Rendimiento
Alarma de Temperatura No
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (8TB en total)
Compatibilidad con UASP No
Índice de Inserción 15, 000 cycles
Modos RAID Soportados BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
RAID
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 2 - Actividad (azul)
2 - Encendido (azul)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 8% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 135 mm [5.3 in]
Ancho del Producto 76 mm [3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 210 mm [8.3 in]
Peso del Producto 858 g [30.3 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 1.5 kg [3.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete para Disco Duro
1 - Cable USB 3.0
3 - Cable de Alimentación (USA/RU/UE)
1 - Adaptador de Alimentación Universal
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

56,99 € sin IVA
68,96 € con IVA

Accesorios