StarTech.com

Caja USB 3.0 para Unidad Óptica CD DVD Slim Line 5,25 Pulgadas SATA Externa - Carcasa

Convierta su unidad Blu-Ray o DVD ROM en una unidad de disco portátil y externa

ID del Producto: SLSODDU33B

  • Aumente la capacidad de su ordenador al agregar una conexión externa de unidad ROM DVD o Blu-Ray
  • Ahorre tiempo al acceder a los ficheros, gracias al rendimiento USB 3.0
  • Proteja su unidad de disco óptico con la caja de aluminio macizo
Ver otros
  • Obtenga la máxima portabilidad mediante este dispositivo alimentado por USB
  • Disfrute de la sencilla instalación Plug-and-Play, que no requiere software ni controladores
27,99 € EUR sin IVA
33,87 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 12.7mm
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips Initio - INIC-3619
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 5.25in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA de Línea Delgada
Rendimiento
Compatibilidad con UASP No
Especificaciones Generales Compatible con unidades Blu-Ray, CD o DVD-ROM
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - SATA Slimline (13 pines, datos y alimentación) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.0 Mini B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Puede que algunos USB anfitrión no proporcionen suficiente alimentación para el funcionamiento de la caja con un disco óptico (ODD) instalado desde un puerto USB. Es posible que se requiera un cable USB en Y para alimentar la unidad.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Altura Máxima de la Unidad 17.5 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 13.6 cm [5.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 15 cm [5.9 in]
Peso del Producto 260 g [9.2 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 44 mm [1.7 in]
Ancho de la Caja 20.8 cm [8.2 in]
Longitud de la Caja 15.1 cm [5.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 399 g [14.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de disco óptico (ODD) USB 3.0 a SATA Slimline
1 - Cable USB 3.0
1 - Kit de tornillos de instalación
1 - Guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Cable SATA 15cm Slimline Línea Delgada a SATA con Alimentación Corriente - Hembra a Macho
SLSATAADAP6
Adaptador Cable SATA 15cm Slimline Línea Delgada a SATA con Alimentación Corriente - Hembra a Macho

Conecte un disco óptico SATA de Línea Delgada a 15 cm de una conexión SATA estándar de la placa base

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA
Cable Adaptador SATA de Línea Delgada a SATA con Alimentación LP4 - 12 pulgadas
SLSATAF12
Cable Adaptador SATA de Línea Delgada a SATA con Alimentación LP4 - 12 pulgadas

Conecte una unidad SATA de línea delgada a un conector SATA estándar de la placa base

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA
Adaptador SATA Línea Delgada a SATA con SP4 – Montaje c/ tornillos
SLSATACDADAP
Adaptador SATA Línea Delgada a SATA con SP4 – Montaje c/ tornillos

Conecte una unidad óptica SATA de Línea Delgada (Slimline) en un conector SATA estándar de la placa base.

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Adaptador SATA Slimline a SATA con Alimentación - Hembra a Macho
SLSATAADAP
Adaptador SATA Slimline a SATA con Alimentación - Hembra a Macho

Utilice unidades de Línea Delgada nuevas con placas base más antiguas

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA

Accesorios