StarTech.com

Caja M.2 NVMe para SSD PCIe - Caja USB 3.1 Gen 2 Type-C - USB Tipo C

Caja Externa para NVMe | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Cable USB-C Incluido

ID del Producto: M2E1BMU31C

  • Convierta su unidad M.2 NVMe en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para sus dispositivos equipados con USB-C o Thunderbolt 3
  • Caja de aluminio macizo con agujeros de ventilación para óptima disipación del calor
  • Aproveche el rendimiento ultrarrápido gracias a la compatibilidad con USB 3.1 Gen 2 y PCI Express 3.0
Ver otros
  • Máximice la portabilidad gracias al diseño que ocupa poco espacio y de peso ligero, además de rendimiento basado en tecnología USB
  • Retrocompatible con USB 3.1 Gen 1
125,99 € EUR sin IVA
152,45 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 2230
2242
2260
2280
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM2362
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 22 mm - M.2 NVMe
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Rendimiento
4Kn Support
Compatibilidad con UASP
Especificaciones Generales No compatible con SSD basados en M.2 SATA o AHCI
MTBF 233.398 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
NVMe (PCIe Gen 3)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores del Host 1 - M.2 (PCIe, M-Key, NVMe, NGFF)
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 y versiones anteriores de Windows no son compatibles con TRIM en conjunto con dispositivos USB de almacenamiento.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 10.8 cm [4.3 in]
Peso del Producto 65 g [2.3 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 35 mm [1.4 in]
Ancho de la Caja 10.6 cm [4.2 in]
Longitud de la Caja 15.4 cm [6.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de unidad de disco
1 - Conjunto de hardware de montaje de M.2 (instalado)
1 - Destornillador
1 - Cable USB-C a USB-C (50cm)
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador PCI Express M.2 a U.2 SFF8639 para SSD NVMe M.2 - Conversor para SSD M.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD M.2
U2M2E125
Tarjeta Adaptador PCI Express M.2 a U.2 SFF8639 para SSD NVMe M.2 - Conversor para SSD M.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD M.2

Agregue el rendimiento rápido de una unidad SSD M.2 NVMe a su ordenador de sobremesa o servidor, mediante la conversión de una unidad a través de una interfaz compatible con U.2 (SFF-8643) de su placa base

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Tarjeta Adaptador PCI Express x4 a SFF-8643 para SSD U.2 NVMe PCIe
PEX4SFF8643
Tarjeta Adaptador PCI Express x4 a SFF-8643 para SSD U.2 NVMe PCIe

Agregue almacenamiento de nivel empresarial y alto rendimiento a su ordenador o servidor, mediante la conexión de una unidad SSD PCIe U.2 de 2,5"

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5
PEX4SFF8639
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5"

Instale una unidad de disco SSD U.2 NVMe de 2,5" en su ordenador de sobremesa o servidor, mediante el uso de una ranura de expansión PCIe

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express 3.0 de 3 Puertos M.2 para SSD - 1x NVMe - 2x SATA III
PEXM2SAT32N1
Tarjeta Adaptadora PCI Express 3.0 de 3 Puertos M.2 para SSD - 1x NVMe - 2x SATA III

Instale unidades de SSD M.2 basadas tanto en PCIe (NVMe), como SATA dentro de su ordenador, mediante esta tarjeta adaptadora PCI Express

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 - Conversor para SSD U.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD U.2
M2E4SFF8643
Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 - Conversor para SSD U.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD U.2

Agregue rendimiento U.2 PCIe NVMe SSD a su ordenador de sobremesa o servidor, mediante la conexión de una unidad U.2 SSD a una interfaz anfitrión M.2 PCIe x4

42,99 € sin IVA
52,02 € con IVA
Adaptador PCI Express x4 a M.2 para SSD
PEX4M2E1
Adaptador PCI Express x4 a M.2 para SSD

Conecte una unidad SSD PCIe M.2 (NVMe o AHCI) a su ordenador, a través de PCI Express, para acceso ultrarrápido

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Caja Adaptador  M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
SM21BMU31C3
Caja Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA
Caja de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A de Aluminio
SM22BU31C3R
Caja de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A de Aluminio

Convierta dos unidades SATA M.2 en unidades de almacenamiento ultrarrápido y portátil, que ofrecen mayor rendimiento y redundancia

80,99 € sin IVA
98,00 € con IVA

Accesorios