Duplicadores de DD

La duplicación de unidades es una herramienta que definitivamente ahorra tiempo a los profesionales de informática Puede archivar o recuperar datos, o implementar nuevo software de forma fácil.

Nuestra amplia gama de duplicadores de unidades hace más fácil y eficiente la duplicación como nunca hasta ahora:

  • Copie la totalidad de contenidos de forma rápida y precisa, sin tener que instalar la unidad en un ordenador o en una caja
  • Libere recursos de su ordenador gracias al funcionamiento autónomo y sin problemas
  • Garantice la integridad de sus datos, ya que se cumplen las normas industriales correspondientes, incluyendo las normas TAA para modelos selectos
17 Resultados
Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:15 - Copiador de Memorias USB - Copiador de Pendrive
USBDUPE115
Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:15 - Copiador de Memorias USB - Copiador de Pendrive

Duplique o borre hasta 15 unidades Flash USB, sin conexión con un ordenador

1.735,99 € sin IVA
2.100,55 € con IVA
Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:7 - Copiador de Memorias USB - Copiador de Pendrive
USBDUPE17
Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:7 - Copiador de Memorias USB - Copiador de Pendrive

Duplique o borre hasta siete unidades Flash USB, sin conexión con un ordenador

1.203,99 € sin IVA
1.456,83 € con IVA
Borrador y Docking Station de Unidad de Disco - Autónoma con Soporte para 4Kn
SDOCK1EU3P2
Borrador y Docking Station de Unidad de Disco - Autónoma con Soporte para 4Kn

Base y Borrador SATA | SATA III de 6Gbps | para SSD y DD de 2,5"/3,5" | Se ajusta a TAA

401,99 € sin IVA
486,41 € con IVA
Borrador de Disco Duro para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - de 4 Bahías - Independiente
SATERASER4
Borrador de Disco Duro para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - de 4 Bahías - Independiente

Borre de forma segura hasta cuatro unidades SATA simultáneamente, gracias a este limpiador autónomo de discos duros

867,99 € sin IVA
1.050,27 € con IVA
Borrador y Clonador de Unidades de Disco SATA de 2,5 y 3,5 - Copiador de Unidades de Memoria Flash USB
SU2DUPERA11
Borrador y Clonador de Unidades de Disco SATA de 2,5 y 3,5 - Copiador de Unidades de Memoria Flash USB

Duplique o borre una unidad de memoria USB (Flash) o unidad de SSD/DD SATA, con duplicación 1:1 y con interfaz cruzada

799,99 € sin IVA
967,99 € con IVA
Duplicador y Borrador de Unidades de Disco 1:1  SATA y SAS de 3,5/2,5
SATSASDUPE11
Duplicador y Borrador de Unidades de Disco 1:1 SATA y SAS de 3,5/2,5

Duplique o borre de forma fácil unidades SATA y SAS, sin que se requiera la conexión a un ordenador

1.706,99 € sin IVA
2.065,46 € con IVA
Base de Conexión Autónoma  USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2,5
SDOCK2U313R
Base de Conexión Autónoma USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2,5" y 3,5" - Dock con Función de Copiado Rápido

Duplique o conecte una unidad SSD/DD SATA y obtenga rápido rendimiento: funciona con dispositivos equipados tanto con USB-C como USB-A

163,99 € sin IVA
198,43 € con IVA
Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2,5
SDOCK1EU3P
Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2,5" y 3,5" SATA

Borre de forma segura una unidad DD/SSD SATA sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte su unidad a una base, para fácil acceso

335,99 € sin IVA
406,55 € con IVA
Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5
SATDOCK5U3ER
Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5

Duplique una unidad SATA de 2,5" o 3,5" en cinco unidades simultáneamente o conecte a un ordenador la unidad de origen o las cinco unidades de destino, a través de USB 3.0 o eSATA+

1.197,99 € sin IVA
1.449,57 € con IVA
Clonador de Discos Duros SATA Autónomo de 2,5 / 3,5 Pulgadas con Biblioteca de Imágenes de HDD Múltiples
SATDUP11IMG
Clonador de Discos Duros SATA Autónomo de 2,5 / 3,5 Pulgadas con Biblioteca de Imágenes de HDD Múltiples

Duplicación de una unidad de disco duro de 2,5/3,5” en otra unidad, sin conexión a un ordenador, o bien copia de seguridad de varias imágenes de una unidad en una unidad de biblioteca, a fin de restaurar fácilmente las imágenes del PC/servidor

453,99 € sin IVA
549,33 € con IVA
Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:5 - Copiador de Memorias USB
USBDUP15
Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:5 - Copiador de Memorias USB

Fácil duplicación o borrado seguro de forma simultánea de hasta cinco unidades Flash USB 2.0, sin conexión con un ordenador

685,99 € sin IVA
830,05 € con IVA
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

145,99 € sin IVA
176,65 € con IVA
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5
SATDOCK2REU3
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA
Duplicador Clonador Autónomo Externo de  Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer
SATDUP11
Duplicador Clonador Autónomo Externo de Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer

Duplicación o borrado de unidades de disco duro SATA de 2,5"/3,5", sin conexión con un ordenador anfitrión

513,99 € sin IVA
621,93 € con IVA
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash
USBDUP12
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash

Clonador USB | 1,5GB por minuto | USB 2.0 | Cumple con TAA

167,99 € sin IVA
203,27 € con IVA
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

588,99 € sin IVA
712,68 € con IVA
Base Conexión Estación Dock Duplicador Clonador Autónomo Discos Duros SATA IDE a USB
UNIDUPDOCK
Base Conexión Estación Dock Duplicador Clonador Autónomo Discos Duros SATA IDE a USB

Clone cualquier combinación de discos duros IDE o SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas

263,99 € sin IVA
319,43 € con IVA
Ver todo