StarTech.com

Lector de Tarjeta de Memoria Multimedia 20-en1 en Bahía de 3,5 pulgadas a través de USB 2.0 – Negro

Añada un lector de tarjeta de memoria 20-en-1 a una bahía frontal de 3,5 pulgadas a través de una conexión USB 2.0

ID del Producto: 35FCREAD20BK

  • Diseñado para ser instalado en el interior de un ordenador o como lector de tarjeta externo
  • Compatible con CompactFlash (CF type I/II, MicroDrive), SmartMedia (SM), MultiMedia Card (MMC), SecureDigital (SD) y MemoryStick (MS, MSPro, MS Duo, MSProDuo)
  • Se alimenta directamente del puerto USB
Ver otros
  • Indicadores LED de Estado y Actividad
  • Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
0,00 € EUR sin IVA
0,00 € EUR con IVA

General

Este Lector de Tarjeta de Memoria Multimedia 20-en-1 USB 2.0 se puede instalar en una bahía de 3,5 pulgadas o usar como lector de tarjeta multimedia independiente con tan sólo conectarlo a un puerto USB disponible. El lector de tarjeta ofrece acceso de lectura/escritura a formatos de tarjetas multimedia/de memoria comunes - una solución conveniente para transferir datos de dispositivos tales como cámaras digitales, cámaras grabadoras de video digital etc. a un ordenador sin necesidad de conectar el dispositivo multimedia digital al ordenador.

El lector de tarjeta multimedia/de memoria soporta una tasa de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad alcanzando los 480Mbps – proporciona un acceso rápido y simple al contenido de la tarjeta de memoria a la vez que elimina el retraso que se produce al transferir archivos importantes .

El lector de tarjeta es una solución versátil, eficaz y económica para acceder a los formatos de tarjetas multimedia más comunes como CompactFlash (CF I, CF II), IBM MicroDrives, Smart Media, Multi-Media, y Memory Sticks (MS, MS Pro), Secure Digital (SD, SD Mini) etc., permitiéndole utilizar un único lector para todas las tarjetas de memoria que utilice, en vez de tener que utilizar distintos lectores de tarjetas para cada aplicación.

La ventaja de StarTech.com

  • Soporta formatos comunes de tarjetas flash y se puede emplear en el interior de un gabinete o como dispositivo externo
  • Una conexión USB 2.0 conveniente e instalación sin controladores para ofrecer una auténtica funcionalidad Plug-and-Play
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite transferir fotografías desde una tarjeta de memoria de una cámara digital a un ordenador portátil o de escritorio

Permite transferir música desde un ordenador a una tarjeta de memoria y utilizarla en un reproductor de música portátil

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima USB 2.0 480Mbps, USB 1.1 12Mbps
Tipo de Memoria Multimedia CF (tarjeta Compact Flash I/II)
Micro unidad IBM
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SM (SmartMedia)
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Ranura CompactFlash (50 pines)
1 - Ranura Memory Stick / Memory Stick Pro Hembra
1 - Ranura SD / MMC Hembra
1 - Ranura SmartMedia Hembra
1 - USB B (4 pines) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre) Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and Mac OS X and up
Observaciones / Requisitos
Nota El conjunto de chips para el 35FCREAD20BK puede admitir tarjetas SD, MMC y MS de hasta 1G
Indicadores
Indicadores LED 1 - 4 x LEDs de Estado/Actividad para cada socket de tarjeta
1 - LED de Encendido (rojo)
Características Físicas
Altura del Producto 26.3 mm [1 in]
Ancho del Producto 9.6 cm [3.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 111 mm [4.4 in]
Peso del Producto 100 g [3.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector de Tarjeta 20 en 1
1 - Cable USB Tipo B a A (para uso independiente)
1 - Cable USB Tipo B a cabezal de Placa Base
1 - Pie (para uso independiente)
1 - Cuatro Tornillos
1 - Cuatro Bases de Apoyo
1 - CD del Controlador
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Server 2003(32/64bit)/Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and Mac OS X and up

Certificaciones

Accesorios