StarTech.com

Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas con Bandeja Bahía de 5,25"

Inserte y extraiga discos duros SATA de una PC o un servidor de manera rápida y segura

ID del Producto: DRW115SATBK

  • Apto para una unidad SATA en una bahía frontal de fácil acceso de 5,25pulgadas
  • Caddy y bahía fabricados en aluminio de alta resistencia
  • Caddy con tecla de bloqueo
Ver otros
  • Amortiguadores de goma
  • Índice de inserción de 7.000+
  • Dos ventiladores en el panel frontal con sistema de rodamiento de bolas
  • LED de Encendido y de estado del ventilador
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3,5 pulgadas
  • Incluye una copia del software de cambio de unidades
70,99 € EUR sin IVA
85,90 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Sistema de Bloqueo
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Unidades Compatibles SATA
Ventiladores 2 - 40 mm
Rendimiento
Protección de Impacto
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
1 - SATA (7 pines, datos) Conector
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota La unidad es un modelo específico y no está diseñada para ser utilizada con diferentes modelos de cajones para disco duro a menos que se indique lo contrario
Requerimientos del Sistema y Cables PC o Mac con una Bahía para Discos de 5,25 pulgadas
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (Verde)
1 - Falla del Ventilador (Rojo)
Requisitos Ambientales
Humedad 10% ~ 80% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Temperatura Operativa -5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.1 cm [1.6 in]
Ancho del Producto 14.8 cm [5.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 22 cm [8.7 in]
Peso del Producto 956 g [33.7 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 47 mm [1.9 in]
Ancho de la Caja 16 cm [6.3 in]
Longitud de la Caja 24.9 cm [9.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Bahía de 5,25" para Rack Extraíble
1 - Caddy Rack Extraíble
2 - Tecla
1 - Kit de Tornillos
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones