StarTech.com

Backplane de 4 Bahías de Disco de 3,5 Pulgadas SATA para 3 Bahías de 5,25 Pulgadas con Intercambio en Caliente sin Bandeja

Intercambie en caliente hasta cuatro unidades de disco duro SATA o SAS de 3,5" mediante el uso de tres bahías de 5,25"

ID del Producto: HSB43SATSASB

  • Realice un intercambio en caliente entre sistemas, mediante el uso de hasta cuatro unidades de disco duro SATA o SAS de 3,5" en tres bahías frontales de 5,25"
  • Resistente fabricación en plástico y aluminio
  • Diseño sin bandeja que facilita el uso
Ver otros
  • Compatible con SAS I/II y SATA I/II/III
  • Índice de inserción de 50.000 ciclos
  • Dos ventiladores y aberturas de ventilación para óptima disipación de calor
134,99 € EUR sin IVA
163,34 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 4
Cantidad de Unidades 4
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz SATA
SAS
Sistema de Bloqueo
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bolas dobles
Unidades Compatibles SAS & SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 2 - 40 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200 RPM
Índice de Inserción 50.000 ciclos
Nivel de Ruido 21.13 dBA
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA/SAS 6 Gbps
Velocidad de Flujo de Aire 4.48 CFM
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - 4 Pin Fan/LED
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 4 - Encendido/Actividad de la Unidad
Requisitos Ambientales
Humedad 5% ~ 65%
Temperatura de Almacenamiento -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12.7 cm [5 in]
Altura Máxima de la Unidad 26.1 mm [1 in]
Ancho del Producto 14.8 cm [5.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 19.5 cm [7.7 in]
Peso del Producto 1.4 kg [3.2 lb]
Tipo de Gabinete Plastic and Aluminum
Información de la Caja
Altura de la Caja 21.5 cm [8.5 in]
Ancho de la Caja 18.3 cm [7.2 in]
Longitud de la Caja 25.5 cm [10 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 kg [4.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja Extraíble
4 - Cables SATA
4 - Adaptadores de cable de alimentación LP4 a SATA y LED
2 - Adaptadores de cable de alimentación en Y SATA a SATA y LED
8 - Tornillos de instalación
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Móvil Backplane con 4 Bahías Hot Swap de 3,5
HSB4SATSASBA
Rack Móvil Backplane con 4 Bahías Hot Swap de 3,5" sin Bandeja SAS SATA - de Intercambio en Caliente

Conexión e intercambio en caliente de hasta cuatro unidades de disco duro SATA III o SAS II de 3,5" en el sistema informático, en tres bahías de 5,25”, que admite velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps

136,99 € sin IVA
165,76 € con IVA
Bahía para Discos Duros de 5,25
HSB1SATSASBA
Bahía para Discos Duros de 5,25" a 3,5" con Intercambio en Caliente - HotSwap para Unidades SATA SAS 3,5" Backplane SAS SATA

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin bandeja para ordenadores de sobremesa o servidores

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Bahía de 5,25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3,5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3,5
HSB13SATSASB
Bahía de 5,25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3,5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3,5"

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin bandeja para ordenadores de sobremesa o servidores

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

59,99 € sin IVA
72,59 € con IVA
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD  SATA de 3,5
HSB100SATBK
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía de 5,25"

Reemplace fácilmente un disco duro SATA de 3,5 pulgadas de cualquier ordenador equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Rack Móvil Backplane 4 Discos Duros HDD SATA 3,5
HSB430SATBK
Rack Móvil Backplane 4 Discos Duros HDD SATA 3,5" Pulgadas sin Bandeja para 3 Bahías 5,25"

Reemplace hasta cuatro discos SATA de 3,5 pulgadas en tan sólo unos segundos

121,99 € sin IVA
147,61 € con IVA
Rack Móvil Backplane con 3 Bahías Hot Swap de 3,5
HSB3SATSASBA
Rack Móvil Backplane con 3 Bahías Hot Swap de 3,5" sin Bandeja SAS SATA - de Intercambio en Caliente

Fácil conexión y sustitución en caliente de hasta tres discos duros SATA/SAS de 3,5” desde dos bahías de 5,25”

122,99 € sin IVA
148,82 € con IVA

Accesorios