StarTech.com

Bahía de 5,25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3,5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3,5"

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin bandeja para ordenadores de sobremesa o servidores

ID del Producto: HSB13SATSASB

  • Realice un intercambio en caliente entre sistemas, mediante el uso de una unidad de disco duro SATA o SAS de 3,5" en una bahía frontal de 5,25"
  • Resistente fabricación en plástico y aluminio
  • Diseño sin bandeja que facilita el uso
Ver otros
  • Compatible con SAS I/II y SATA I/II/III
  • Puerta de unidad con seguro
  • Aberturas de ventilación para óptima disipación de calor
47,99 € EUR sin IVA
57,59 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

Esta bahía de intercambio en caliente de disco duro extraíble facilita la inserción y extracción de unidades SATA o SAS de 3,5" de su servidor u ordenador de sobremesa, mediante una bahía frontal de unidad de disco de 5,25". Tiene un diseño sin bandeja que ahorra tiempo de instalación y le permite insertar o extraer las unidades como sea necesario. Su duradera fabricación en plástico y aluminio ofrece una solución que resulta económica para el mantenimiento de unidades e intercambio de datos entre varios sistemas.

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco duro

Esta solución de rack móvil/bahía de intercambio en caliente resulta ideal para profesionales de informática, como administradores de sistemas u operadores de ordenadores, a fin de intercambiar de forma rápida unidades.

Con compatibilidad tanto para unidades de disco duro SATA y SAS de 3,5", permite ahorrar valioso tiempo en entornos donde las unidades de almacenamiento tienen que ser reemplazadas o intercambiadas regularmente, como en salas de servidores y centros de datos. Su diseño resulta económico y, por tanto, es ideal para la implementación de actualizaciones de sistemas y en el caso de organizaciones que deseen aprovechar al máximo su inversión en tecnología informática.

Valiosa protección de las unidades de disco duro

La bahía extraíble de intercambio en caliente para disco duro ofrece un backplane protector de peso ligero, pero con una duradera caja plástica y de aluminio. Para guardar de forma segura sus datos, puede utilizar el cierre/candado de la bahía de unidad de disco, a fin de evitar accesos no autorizados a su unidad. 

Transferencias de datos rápidas

Para maximizar la velocidad y el rendimiento de sus unidades, el rack móvil es compatible con SAS I y II, así como SATA I, II y III, lo cual permite velocidades de transferencia de datos de hasta 6Gbps, cuando se empareja con un controlador compatible.

El modelo HSB13SATSASB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Constituye una solución que resulta económica para la creación o actualización de sistemas informáticos de organizaciones como agencias gubernamentales, pequeñas y medianas empresas (PYMEs), instituciones educativas, instalaciones médicas y organizaciones militares

Permite el fácil intercambio en caliente de unidades de disco duro en entornos donde las unidades tienen que reemplazarse o intercambiarse de forma regular, como en salas de servidores y centros de datos.

Ideal para aplicaciones industriales o empresariales de almacenamiento, como copias de seguridad, recuperación o archivado de datos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
Sistema de Bloqueo
Tamaño de la Unidad 3.5in
Unidades Compatibles SAS & SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Alarma de Temperatura No
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200 RPM
MTBF 50.000 ciclos
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA/SAS 6 Gbps
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female Hembra
Conectores del Host 1 - 22 pin SATA DATA and Power Combo Male Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido/Actividad de la Unidad
Requisitos Ambientales
Humedad Funcionamiento - HR de 5% a 85% (sin condensación)
Almacenamiento - 5 a 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C(-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 42 mm [1.7 in]
Altura Máxima de la Unidad 26.1 mm [1 in]
Ancho del Producto 148 mm [5.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 183.8 mm [7.2 in]
Peso del Producto 308 g [10.9 oz]
Tipo de Gabinete Plastic and Aluminum
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 456 g [16.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja Extraíble
2 - Llaves
4 - tornillos de montaje de backplane
1 - Cable de datos SATA/SAS
1 - Cable Molex a SATA y LED
1 - Cable SATA a SATA y LED
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Backplane de 4 Bahías de Disco de 3,5 Pulgadas SATA para 3 Bahías de 5,25 Pulgadas con Intercambio en Caliente sin Bandeja
HSB43SATSASB
Backplane de 4 Bahías de Disco de 3,5 Pulgadas SATA para 3 Bahías de 5,25 Pulgadas con Intercambio en Caliente sin Bandeja

Intercambie en caliente hasta cuatro unidades de disco duro SATA o SAS de 3,5" mediante el uso de tres bahías de 5,25"

134,99 € sin IVA
161,99 € con IVA
Bahía de 5,25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3,5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3,5
HSB13SATSASB
Bahía de 5,25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3,5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3,5"

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin bandeja para ordenadores de sobremesa o servidores

47,99 € sin IVA
57,59 € con IVA
Bahía para Discos Duros de 5,25
HSB1SATSASBA
Bahía para Discos Duros de 5,25" a 3,5" con Intercambio en Caliente - HotSwap para Unidades SATA SAS 3,5" Backplane SAS SATA

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin bandeja para ordenadores de sobremesa o servidores

60,99 € sin IVA
73,19 € con IVA
Bahía para Discos Duros de 5,25
HSB1SATSASBA
Bahía para Discos Duros de 5,25" a 3,5" con Intercambio en Caliente - HotSwap para Unidades SATA SAS 3,5" Backplane SAS SATA

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin bandeja para ordenadores de sobremesa o servidores

60,99 € sin IVA
73,19 € con IVA
Backplane de 4 Bahías de Disco de 3,5 Pulgadas SATA para 3 Bahías de 5,25 Pulgadas con Intercambio en Caliente sin Bandeja
HSB43SATSASB
Backplane de 4 Bahías de Disco de 3,5 Pulgadas SATA para 3 Bahías de 5,25 Pulgadas con Intercambio en Caliente sin Bandeja

Intercambie en caliente hasta cuatro unidades de disco duro SATA o SAS de 3,5" mediante el uso de tres bahías de 5,25"

134,99 € sin IVA
161,99 € con IVA
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

59,99 € sin IVA
71,99 € con IVA
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD  SATA de 3,5
HSB100SATBK
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía de 5,25"

Reemplace fácilmente un disco duro SATA de 3,5 pulgadas de cualquier ordenador equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

25,99 € sin IVA
31,19 € con IVA
Rack Móvil Backplane 4 Discos Duros HDD SATA 3,5
HSB430SATBK
Rack Móvil Backplane 4 Discos Duros HDD SATA 3,5" Pulgadas sin Bandeja para 3 Bahías 5,25"

Reemplace hasta cuatro discos SATA de 3,5 pulgadas en tan sólo unos segundos

121,99 € sin IVA
146,39 € con IVA
Rack Móvil 2 Bahías Disco Duro Sin Bandeja 2,5in Pulgadas SATA Intercambiable en Caliente - Hot Swappable
HSB225SATBK
Rack Móvil 2 Bahías Disco Duro Sin Bandeja 2,5in Pulgadas SATA Intercambiable en Caliente - Hot Swappable

Conecte e intercambie fácilmente dos discos duros o SSDs SATA de 2,5 pulgadas a través de una bahía frontal de 3,5 pulgadas

50,99 € sin IVA
61,19 € con IVA

Accesorios