Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Descontinuado - Adaptador para Doble Disco Duro SATA de 2,5 a 3,5 pulgadas

ID del Producto: SATA35252X

Descontinuado

Incorpore dos discos duros SATA de 2,5 pulgadas en una bahía de 3,5 pulgadas

Características
  • Diseño de montaje único para dos discos duros de 2,5 pulgadas

  • Incluye tornillos de montaje y cable divisor de alimentación LP4 a SATA

Disponible en
0,00 € sin IVA
0,00 € con IVA

ID: SATA35252X

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este Adaptador para Disco Duro SATA permite instalar uno o dos discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SSD) SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 pulgadas en una bahía de 3,5 pulgadas y conectarla al ordenador host en el lugar del disco duro de 3,5 pulgadas.

Basta con instalar los discos duros SATA de 2,5 pulgadas en la placa del adaptador y luego montar el adaptador en el ordenador como si fuera un sólo disco.

Para accionar las unidades instaladas el adaptador para discos duros incluye un cable de alimentación en 'Y' de LP4 a SATA doble que permite conectar ambos discos en una de las conexiones LP4 de la fuente de alimentación del ordenador. A continuación, el procedimiento es tan simple como conectar cada de uno de los discos a los conectores de datos SATA de la placa base.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite instalar hasta dos discos duros o unidades de estado sólido de 2,5 pulgadas en una bahía de 3,5 pulgadas
  • Ofrece garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
  • Permite utilizar unidades adicionales de 2,5 pulgadas para ampliar la capacidad de almacenamiento del escritorio
  • Permite añadir discos duros adicionales a un sistema para configurar aplicaciones RAID cuando el espacio físico es reducido
Garantía
Garantía Lifetime
Requisitos Ambientales
Humedad HR Máxima 95%
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 11 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 102 mm [4 in]
Color Verde
Longitud del Producto 108 mm [4.3 in]
Peso del Producto 70 g [2.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de 2,5 a 3,5 pulgadas
1 - Kit de Tornillos
1 - Cable de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.