StarTech.com

Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro IDE de 2,5in Pulgadas a 3,5

Conecte firmemente un disco duro IDE de 2,5 pulgadas en una bahía de 3,5 pulgadas disponible en el sistema del ordenador.

ID del Producto: BRACKET25

  • Soporte de montaje de metal
  • Incluye un adaptador IDE de 40 a 44 pin
9,99 € EUR sin IVA
12,09 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 10 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 98 mm [3.9 in]
Longitud del Producto 10 cm [3.9 in]
Peso del Producto 82 g [2.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 16 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 87 g [3.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte de Montaje 2,5" a 3,5"
1 - Adaptador IDE 40 pines a 44 pines
1 - Cable Adaptador de Alimentación LP4
12 - Tornillos de Montaje

Certificaciones