StarTech.com

Bracket de Montaje de 3,5" a 5,25" para Bahía Frontal

Adaptador para Bahía Frontal de Ordenadores de Sobremesa

ID del Producto: BRACKETFDBK

  • Se ajusta a la bahía frontal de 5,25" de su ordenador de sobremesa, a fin de poder instalar dispositivos periféricos de 3,5"
  • Muesca para bahía frontal de 3,5 pulgadas
  • Incluye tornillos de montaje
  • Bisel negro de plástico
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 28.6 mm [1.1 in]
Ancho del Producto 13.3 cm [5.3 in]
Longitud del Producto 14.6 cm [5.7 in]
Peso del Producto 68 g [2.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 48 mm [1.9 in]
Ancho de la Caja 15.1 cm [5.9 in]
Longitud de la Caja 17 cm [6.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 138 g [4.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - CUBIERTA DE PLÁSTICO
4 - Tornillos

Certificaciones

Productos Relacionados

Bahía de 3,5
SATBP125VP
Bahía de 3,5" para Unidades de Disco de 2,5" SATA con Intercambio en Caliente HotSwap Antivibración - Rack Móvil con Seguro

Intercambie en caliente unidades de disco en la bahía frontal de su ordenador o servidor, a fin de salvaguardar sus datos mediante protección antivibración

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Bahía de Intercambio en Caliente para Bahía de 3,5 y 5,25 Pulgadas para Discos SATA de 2,5
S251BU31REM
Bahía de Intercambio en Caliente para Bahía de 3,5 y 5,25 Pulgadas para Discos SATA de 2,5" - Rack Móvil USB 3.1

Utilice la bahía frontal de su ordenador de sobremesa o servidor como bahía de unidad de disco de intercambio en caliente

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE
35BAYCF2IDE
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE

Conecte una tarjeta CF a un ordenador a través de un conector IDE

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Lector Interno USB 3.0 para Tarjetas Memoria Flash con Soporte para UHS-II
35FCREADBU3
Lector Interno USB 3.0 para Tarjetas Memoria Flash con Soporte para UHS-II

Convierta una bahía interna de 3,5" de su ordenador en un rápido y versátil lector de tarjetas de memoria SD, Micro SD, CF, Memory Stick y otras

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1
35FCREADBK3
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1

Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
SAT2IDEADP
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Caja Adaptadora SATA con RAID de 2 Bahías de 2,5 a 3,5 Pulgadas
35SAT225S3R
Caja Adaptadora SATA con RAID de 2 Bahías de 2,5 a 3,5 Pulgadas

Instale dos unidades SATA de 2,5" en una bahía de unidad de 3,5", para obtener mayor rendimiento o redundancia de datos con RAID

80,99 € sin IVA
98,00 € con IVA
Caja Rack SATA de 2 Bahías de 2,5 Pulgadas para Bahía de 3,5 Pulgadas RAID sin Bandeja de Intercambio en Caliente
HSB225S3R
Caja Rack SATA de 2 Bahías de 2,5 Pulgadas para Bahía de 3,5 Pulgadas RAID sin Bandeja de Intercambio en Caliente

Fácil conexión e intercambio en caliente de dos unidades de disco duro o SSD SATA de 2,5" a través de una sola bahía frontal de 3,5"

85,99 € sin IVA
104,05 € con IVA
USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4
Panel Multipuertos Hub Concentrador USB 3.0 SuperSpeed para Bahía Frontal de 3,5 o 5,25 Pulgadas

Agregue un concentrador USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos en la abertura de una bahía frontal de 3,5" de un ordenador

62,99 € sin IVA
76,22 € con IVA