Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCIe Ethernet 10/100 con conector Fibra SFP

ID del Producto: PEX100SFP

Conexión de un ordenador basado en PCI Express directamente a una red de fibra óptica mediante un Transceptor de Fibra Óptica (SFP) seleccionado de 10/100 Mbps

Características
  • Compatible con la mayoría de los módulos de 10/100 Mbps SFP

  • Soporta la negociación automática de dúplex completo y dúplex medio, Auto-MDI/MDIX

  • Conforme con las normas IEEE 802.3u sobre 100Base-FX, IEEE802.1Q sobre el etiquetado de VLAN, IEEE802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2, IEEE 802.3x sobre el control de flujo de dúplex completo y RFC 1157 SNMP v1

Más Características . . .
  • Soporta PCI Message Signaled Interrupt (MSI)

  • Modo de ejecución anterior al inicio (PXE) 2.1

  • Cable de diagnóstico

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

KINYO AMAZES OFDEES LIFES
ESPES
Disponible en
90,99 € EUR sin IVA
109,19 € con IVA

ID: PEX100SFP

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La tarjeta de red Ethernet de fibra óptica PCI Express de 10/100 Mbps con SFP abierto PEX100SFP permite conectar directamente un PC basado en PCI Express con una red de fibra óptica mediante un SFP de 10/100 Mbps seleccionado.

El adaptador de red PCIe SFP es una solución versátil para conectar un ordenador directamente a una red de fibra óptica de 10/100 Mbps, lo cual permite elegir la opción SFP de 10/100 Mbps que mejor se ajuste a sus requisitos de distancia y conexión con red de fibra óptica (para información sobre soluciones compatibles, véase nuestra gama completa de transceptores de 100 Mbps).

Ideal para configuraciones de red seguras, la tarjeta NIC de SFP abierto ofrece una conexión directa de fibra óptica, no afectada por interferencias electrónicas como las redes estándar RJ45.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Una ranura de SFP abierto ofrece flexibilidad, ya que permite configurar el adaptador de red SFP para que se ajuste lo mejor posible a sus requisitos de red.
  • Ideal para configuraciones seguras, la conexión directa de fibra óptica al equipo de sobremesa evita las interferencias electrónicas como las tarjetas de red estándar RJ45.
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only

Aplicaciones
  • Ideal para configuraciones seguras – una conexión de fibra directa asegura que no habrá interferencia electrónica, lo cual puede ser un problema con tarjetas de red RJ45
  • Perfecta para sistemas embebidos de monitores industriales, y video vigilancia de alta velocidad
  • Se mantienen velocidades de red completas de 100 Mbps con una terminal remota a través de largas distancias
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales Normas IEEE 802.3u sobre 100Base-FX, IEEE802.1Q sobre el etiquetado de VLAN, IEEE802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2, IEEE 802.3x sobre el control de flujo de dúplex completo y RFC 1157 SNMP v1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8168B
Marvell - 88E1111-RCJ1
Interfaz Ethernet de fibra óptica
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo
Rendimiento
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 48 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 200 Mbps (dúplex completo)
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Ranura SFP Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Nota Las distancias y velocidades de transmisión de datos a través de fibra dependen del SFP utilizado (se vende por separado)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad (Amarillo)
1 - Enlace (Verde)
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 2.3 W Max
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 80 mm [3.1 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Longitud del Producto 115 mm [4.5 in]
Peso del Producto 42 g [1.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 185 g [6.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red PCI Express con SFP abierto
1 - CD del Controlador
1 - Manual de instrucciones (en CD)
Certificaciones
Tarjeta de Red PCI de 100Mbps Ethernet con conector Fibra Multi Modo ST
PCI100MMST

Tarjeta de Red PCI de 100Mbps Ethernet con conector Fibra Multi Modo ST

Conecte su PC directamente a una red de fibra multimodo ST a través de una ranura PCI disponible

117,99 € sin IVA
141,59 € con IVA

Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC
PEX1000MMSC

Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC

Incorpore un puerto de fibra Multimodo SC Gigabit a su sistema usando PCI Express

207,99 € sin IVA
249,59 € con IVA

Tarjeta de Red PCI de 100Mbps Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC
PCI100MMSC

Tarjeta de Red PCI de 100Mbps Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC

Conecte su PC directamente a una red de fibra multimodo SC a través de una ranura PCI disponible

152,99 € sin IVA
183,59 € con IVA

Módulo Transceptor de Fibra SFP 100Mbps MultiModo DDM LC Compatible Cisco MiniGBIC Transceiver - 2km
SFPF1302C

Módulo Transceptor de Fibra SFP 100Mbps MultiModo DDM LC Compatible Cisco MiniGBIC Transceiver - 2km

Agregue, reemplace o actualice módulos SFP en equipos de fibra de 100 Mbps

69,99 € sin IVA
83,99 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.